Aumento da segurança e da disponibilidade no túnel Cholfirst A infraestrutura de rede existente no túnel suíço foi modernizada durante as operações em andamento.
Perfil do cliente
Ticos Engineering & Software AG
O integrador de sistema, a Ticos Engineering & Software AG, se especializou em tecnologia de comando de tráfego e túneis. Em uma situação normal, o equipamento de funcionamento e de segurança instalado em túneis garante um fluxo de tráfego sem problemas. Mas em caso de um incêndio ou de acidente, as instalações técnicas podem salvar vidas.
Desafio
Renovação da infraestrutura existente para maior segurança
A seção da autoestrada suíça A4, entre Schaffhausen (norte) e Flurlingen, abrange a construção de vários túneis. Ela está em funcionamento desde 1996 e é por isso que uma parte da tecnologia montada na época já não cumpre as demandas atuais. Por esse motivo, a Bundesamt für Straßen (ASTRA; entidade federal responsável pelas estradas) ordenou uma remodelação para aumentar a segurança do túnel. A conversão e modernização das instalações de funcionamento e de segurança foram confiadas à Ticos, entre outros, o túnel Cholfirst com três faixas de rodagem e um comprimento de 1.260 metros.
Para minimizar o impacto da obra no tráfego, a tecnologia de comando foi substituída em etapas durante as operações em andamento. Foram substituídos o controle da instalação e os PLC locais. Os quadros de comando atribuídos se encontram nas áreas técnicas ou nas subdistribuições dos dois portais do túnel. Os sinais rodoviários são conectados aqui à tecnologia de comando do controle de transportes. Os colabores da Ticos realizaram a mudança entre o controlador anterior e o novo. Além disso, foi implementada uma comunicação baseada em Ethernet no nível de campo e de controle.
Solução
Infraestruturas de rede redundantes para transmissão confiável de dados
Para superar as grandes distâncias e garantir uma alta disponibilidade é utilizado um anel Ethernet redundante com tecnologia de fibra de vidro monomodo. Em termos de componentes de infraestrutura, a Ticos optou por Switches Gerenciáveis FL SWITCH 22xx. O motivo essencial foi o manuseio simples dos dispositivos, podendo ser integrados sem configuração adicional em uma tipologia em anel redundante. Como a rede de controle devia ser rapidamente colocada em funcionamento, foi vantajoso não ser necessário efetuar configurações demoradas.
Os switches abrangem duas interfaces de fibra de vidro em versão monomodo com conector SC-Duplex, bem como seis interfaces de cobre de par trançado com conector RJ45. As portas monomodo estão integradas na instalação de fibra de vidro usando campos de junção de fibra óptica. Entre os portais do túnel passam cabos de fibra de vidro pela galeria técnica situada abaixo da faixa de rodagem. Lá, os switches estão localizados nas caixas de controle da bitola e são conectados ao anel de fibra óptica. A conexão dos controladores principais e locais montados nas subestações aos switches é efetuada através de portas RJ45. Os componentes estão montados nas áreas técnicas dos portais do túnel. Os switches com Uplinks monomodo são complementados nas subestações com variantes com oito portas de par trançado, de modo a integrar participantes de comunicação adicionais na rede.
Enquanto os switches montados nas áreas técnicas são de fácil acesso, os dispositivos montados na galeria técnica somente são acessíveis após uma caminhada. Também é necessário um considerável esforço para acessar os switches montados em mastros ou pórticos nas zonas de entrada ou em trajeto aberto, usados para, p. ex., controlar a sinalização de mensagem variável. Usando a ferramenta central de colocação em funcionamento Network Manager, os funcionários da Ticos podem, portanto, atribuir um endereço IP por meio da rede. Se forem necessárias configurações adicionais, elas também podem ser executadas com o software. Assim, os colaboradores podem configurar e diagnosticar todos os switches instalados a partir da área técnica.
Suas vantagens
- Renovação da tecnologia de comando e da infraestrutura de rede sem interromper o funcionamento do tráfego
- Colocação em funcionamento simples da rede e monitoramento dos dispositivos
- Transmissão rápida de dados para todos os requisitos de largura de banda graças à tecnologia de fibra de vidro
- Comunicação confiável devido a estruturas de rede redundantes em anel
- Acesso remoto seguro aos seus sistemas
Contato
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.
Resumo
Tecnologia de rede otimizada também para projetos subsequentes
Até agora, a Ticos só teve experiências positivas com os Switches FL SWITCH 22xx. "Nos convenceu especialmente o manuseio simples dos componentes", afirma Armin Spiess, chefe de setor da Ticos. "Por isso, vamos expandir o conceito de interligação também a outras seções do túnel e, mediante aprovação do dono da obra, também a outros projetos subsequentes." Deste modo, nada impede a livre circulação na A4 em torno de Schaffhausen, bem como no tráfego fronteiriço entre a Alemanha e a Suíça.