Fornecimento e distribuição de energia no túnel Um grande número de aplicações no túnel tem de ser alimentado de forma altamente disponível com energia. Unidades parciais especialmente críticas, como a ventilação e a iluminação, devem funcionar mesmo em situações de emergência, p. ex., em caso de incêndios graves.

Tecnologia de proteção na aplicação em túneis

Desafio


Situação de teste de dispositivo de proteção no túnel

Evitar falhas no túnel com a ajuda de dispositivos de proteção de rede altamente disponíveis

Garanta a alta disponibilidade sistemática da sua instalação e evite falhas não planejadas. Componentes robustos e estruturas de rede redundantes garantem uma alta disponibilidade. A Phoenix Contact oferece a você uma proteção abrangente em todos os níveis do fornecimento de energia: segurança de TI e transmissão de dados criptografada para as centrais de controle hierarquicamente superiores, conexões robustas à rede de distribuição de energia, assim como uma proteção abrangente para o nível de campo. A comunicação conforme IEC 60870-5-101/103/104 ou IEC 61850 e as conexões Ethernet redundantes através de RSTP/HSR/PRP possibilitam uma operação paralela sem falhas.

Solução


Caixa TAP (Tunnel Application Power)
Switches Gerenciáveis para IEC 61850
Quadro de comando COMPLETE line
Caixa TAP (Tunnel Application Power)

As caixas TAP (Tunnel Application Power) da Phoenix Contact foram especialmente desenvolvidas para a distribuição de energia segura, à prova de fogo e simples no túnel. Partindo da distribuição principal, a caixa TAP alimenta com corrente suas aplicações de túneis individuais como, p. ex., os sistemas de iluminação ou evacuação.

Isto permite isolar curtos-circuitos nona direção da distribuição principal. Uma integridade funcional muito alta permite garantir a disponibilidade permanente em situações de emergência.

Switches Gerenciáveis para IEC 61850

Os túneis têm uma grande variedade de sistemas elétricos que têm de ser alimentados com energia de forma altamente disponível. Simultaneamente, os próprios túneis também são grandes consumidores na rede de distribuição.

A Phoenix Contact oferece switches de rede especiais para instalações de energia, permitindo a transmissão de dados Gigabit para a central de controle das empresas fornecedoras de energia conforme as normas IEC 61850 e IEEE 1613.

Quadro de comando COMPLETE line

Erros de rede podem provocar danos e perigos consideráveis no túnel. Com os nossos dispositivos de proteção e controle você protege suas instalações no túnel. As variantes compactas oferecem uma alta densidade de funções: funções de proteção, controle dos circuitos de potência, medição de parâmetros elétricos, bem como o registro em protocolo de eventos e falhas na rede.

Ajudamos você desde a análise de rede, passando pela instalação dos dispositivos, até o treinamento e a manutenção.

Mapa interativo de imagens: redes de alta disponibilidade no túnel
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (2G/3G/4G/5G) para manutenção remota e proteção de sua rede local. Muitos produtos incluem funções VPN e de firewall. Para a máxima segurança, os roteadores mGuard protegem contra ciberataques e malware.
Saiba mais
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Switches Ethernet Industrial
O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com GBit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação. Dessa forma, você pode estruturar redes potentes e seguras de forma flexível mesmo em ambientes adversos: as portas de cobre e para fibra óptica, assim como as funções de redundância permitem uma interligação flexível de suas instalações e a segmentação simples de sua rede industrial.
Saiba mais
Switches Ethernet Industrial
Dispositivos de proteção e controle
Nosso abrangente portfólio de tecnologia de proteção torna possível uma disponibilidade de rede confiável nas faixas de tensão de 10 kV até 110 kV. Os dispositivos de controle e proteção podem ser utilizados, entre outros, em barramentos individuais e duplos, redes em estrela, anel e mesh. Eles podem ser utilizados em redes isoladas, compensadas, rígidas e aterradas com uma baixa impedância.
Saiba mais
Dispositivos de proteção e controle
Câmeras de trânsito sobre uma estrada

Acesso remoto seguro em operação de túnel

Com infraestruturas de rede e controle altamente disponíveis e seguras, você estabelece as bases para uma operação confiável do túnel. Nós apoiamos você com produtos de alto desempenho para condutores de fibra óptica, cobre e rádio.

Nossas soluções para estruturas de rede redundantes atendem a todos os requisitos de segurança e largura de banda necessários para o acesso seguro e ininterrupto da sala de controle de tráfego. Os respectivos níveis de redundância permitem a transmissão contínua de dados para todos os aplicativos de tunelamento. Isso significa que, mesmo no caso de falhas parciais, por exemplo, devido a dispositivos ou conexões defeituosas, os protocolos relevantes podem ser encaminhados em tempo real. Nossos serviços de consultoria com certificação IEC 62443 e o uso de padrões modernos de criptografia protegem seus dados.

Leia nosso White Paper para saber como maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e se proteger contra ataques cibernéticos e malware.

Suas vantagens

  • Até 80 % de economia de tempo na instalação da distribuição de energia graças à montagem fácil e rápida
  • Segurança de investimento abrangente graças a produtos compatíveis, em conformidade com IEC 61850 e os padrões de rede IEEE
  • Utilização duradoura do produto mesmo em condições ambientais adversas graças a uma construção robusta

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.