We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Operação segura do mais moderno elevador de barcos da Europa
A sinalização de diagnóstico garante alta disponibilidade no elevador de Niederfinow no Canal Oder-Havel.
Como o elevador de barcos original havia atingido seu limite de capacidade, com cerca de 11.000 navios por ano, e era muito pequeno para comboios mais longos, em 1997 foi decidida a construção de um elevador maior. No âmbito da expansão da via navegável, o canal foi alargado de 34 metros para 55 metros e a profundidade da água foi aumentada de 2,8 metros para até quatro metros. Desde outubro de 2022, grandes navios de carga de até 110 metros de comprimento e 11,4 metros de largura, bem como comboios empurrados de até 135 metros de comprimento, podem circular agora aqui.
Desafio
Sistema de sinalização seguro e robusto
O sistema de sinalização que regula a entrada e a saída do elevador de barcos, conforme o regulamento alemão de vias navegáveis interiores, tem de estar em conformidade com a diretriz de máquinas 2006/42/EC. O ideal é que as funções de segurança necessárias para cumprir a diretriz já estejam integradas nas luzes de sinalização. Além disso, deve ser usada uma tecnologia LED que permita assegurar uma operação energeticamente eficiente e de baixa manutenção. Devido às condições ambientais adversas, foi requerida a instalação das luzes de sinalização em uma caixa robusta e resistente à água do mar. Além disso, deveria ser possível ajustar a intensidade de luz em função da luminosidade real para um valor ideal.
Solução
O sistema de sinalização para vias navegáveis da Phoenix Contact é uma solução sistêmica completa incluindo o controle da iluminação, um cabeamento pronto para conexão, as luzes de sinalização para vias navegáveis interiores, quadros de comando completamente montados e os acessórios de montagem necessários.
Em termos de tecnologia de iluminação, o elevador de barcos dispõe de três sinais de entrada, dois sinais de saída, dois sinais de espera de embarcação recreativa e dois sinais de direção. Para todo o sistema de sinalização, foram instaladas 27 modernas luzes de sinalização de LED e nove controles da iluminação. Os componentes se comunicam com o controle central da instalação graças a um acoplamento I/O discreto. Também seria possível a troca de dados por meio do protocolo de transmissão PROFINET/PROFIsafe padronizado.
Graças à integração da função de segurança na luz de sinalização, certificada pela TÜV de acordo com PL d, conforme EN ISO 13849-1, e SIL 2, conforme IEC 61508, e ao controle da iluminação, o sistema de sinalização pode ser facilmente integrado na cadeia de segurança do elevador de barcos. Se o sistema de iluminação deixar de cumprir sua operação apropriada devido a um controle incorreto, circuitos cruzados ou uma falha, o sistema de sinalização é comutado para um estado seguro. Se, p. ex., for ativado o sinal vermelho de "eclusa bloqueada" mas for exibido um sinal verde, o dispositivo de desconexão integrado intervém e desliga as luzes de sinalização defeituosas. O usuário define individualmente o estado seguro – p. ex., "todas as luzes verdes apagadas" ou "todas as luzes vermelhas acesas".
Vantagens
Funções detalhadas de diagnóstico e monitoramento
Montagem e colocação em funcionamento rápidas
Integração fácil na cadeia de segurança e no controle central da instalação
Mensagem confiável no que diz respeito ao funcionamento perfeito da luz de sinalização
Arquivamento de todos os dados relevantes para as autoridades portuárias e o operador da eclusa
Sistema de sinalização em conformidade com as regras e leis
Com o conceito sistêmico e a versão moderna com tecnologia LED, incluindo a função de segurança integrada, o sistema de sinalização no elevador de barcos Niederfinow pode ser facilmente implementado em conformidade com as regras e leis. Desde outubro de 2022, o público também pode se informar no âmbito de visitas e visitas guiadas sobre o modo de funcionamento do impressionante elevador.
O elevador de barcos foi entregue ao operador no início de outubro de 2022. Graças ao sistema de sinalização, nada impede a operação segura da nova estrutura.