Automação de um sistema de Direct Air Capture com a DACMA GmbH O sistema modular de Direct Air Capture da DACMA fornece CO₂ de forma confiável para a produção de combustíveis sintéticos no projeto H₂Mare. Nossa solução de automação combina acesso remoto seguro e segurança funcional para garantir a operação estável do sistema.

Automação de um sistema de Direct Air Capture com a DACMA GmbH

Perfil do cliente


Sistema de Direct Air Capture da DACMA

Fabricante de sistemas de Direct Air Capture

  • A tecnologia Direct Air Capture (DAC) remove o CO₂ diretamente do ar ambiente e, assim, contribui ativamente para reduzir as emissões e proteger o clima.
  • A DACMA GmbH fornece sistemas de DAC de alta qualidade e escalonáveis que são ideais para condições climáticas extremas.
  • O sistema de DAC da DACMA foi usado no projeto H₂Mare para testar a geração de e-fuels a partir da energia eólica em alto mar.

Desafio


Sistema de Direct Air Capture da DACMA na plataforma de teste flutuante do projeto H₂Mare

Automação e segurança para o sistema de DAC em condições offshore

O sistema de DAC permite a captura de CO₂ em uma plataforma flutuante alimentada por energia renovável pela primeira vez. Sua capacidade é de cerca de 60 toneladas por ano.

Era necessária uma solução para a automação que garantisse uma operação confiável, mesmo em condições offshore adversas. Além do controle e do monitoramento do sistema, o acesso remoto seguro e a conformidade com os requisitos de segurança funcional também foram levados em consideração.

Esse projeto inovador exigia um parceiro que pudesse oferecer toda a engenharia, realização e colocação em funcionamento de uma única fonte e fornecer suporte com uma abordagem holística.

Solução


Quadro de comando no sistema de Direct Air Capture com componentes de controle seguros
Quadro de comando com mGuard Secure Cloud e PLCnext Control
Quadro de comando no sistema de Direct Air Capture com produtos para a segurança funcional
Quadro de comando no sistema de Direct Air Capture com componentes de controle seguros

O portfólio completo de produtos com base na PLCnext Technology foi usado para implementar com flexibilidade as alterações de projeto e registrar sinais de forma confiável, mesmo em contêineres confinados. Isso também permite que o gerador de vapor seja controlado com segurança. Os módulos I/O Axioline F registram a maioria dos sinais de processo. Os módulos Axioline E são instalados diretamente nos módulos absorvedores para economizar espaço sem um quadro de comando e em condições ambientais adversas. Um hardware especialmente certificado processa os sinais relacionados à segurança. Os componentes do sistema são integrados por meio de sistemas de barramento aberto, como PROFINET e Modbus TCP/RTU. O Single Pair Ethernet (SPE) também é conectado por meio de um switch especial.

O PLCnext Control automatiza todo o processo e a geração de vapor de água. Processos totalmente automáticos, como a alternância entre aspiração e aquecimento do adsorvente, são integrados. O monitoramento e o controle remotos também permitem intervenções direcionadas.

Mais sobre a tecnologia de comando
Quadro de comando com mGuard Secure Cloud e PLCnext Control

Com o acesso remoto, a manutenção, o diagnóstico e os reparos podem ser realizados convenientemente à distância. Os processos também podem ser controlados e monitorados a qualquer momento. A segurança cibernética é essencial para garantir que essas intervenções permaneçam seguras. Nossa solução combina hardware de segurança industrial com uma infraestrutura de nuvem criptografada. O roteador de segurança mGuard com firewall integrado protege o sistema de forma confiável contra acesso não autorizado. O mGuard Secure Cloud fornece acesso remoto criptografado e baseado em servidor para que a manutenção e o monitoramento possam ser realizados de forma semelhante ao local. A integração com a PLCnext Technology garante a transmissão segura de dados e a máxima flexibilidade, independentemente do local.

Todos os dados operacionais também são transferidos para o Proficloud.io. Os principais índices e informações de status podem ser visualizados em painéis para total transparência e monitoramento eficiente do sistema de DAC.

Mais sobre manutenção remota
Quadro de comando no sistema de Direct Air Capture com produtos para a segurança funcional

O sistema de DAC offshore funciona com vapor de água sob pressão e temperatura elevadas. Isso resulta em altas demandas de segurança funcional.

Nessa área, os componentes relacionados à segurança certificados de nosso amplo portfólio garantem uma operação segura.

Além disso, nossos especialistas em segurança certificados desenvolveram uma solução personalizada e a documentação necessária.

Mais sobre segurança funcional

Captura segura de CO₂ – automatizada de forma confiável

No vídeo, os participantes do projeto fornecem informações sobre a implementação do sistema de Direct Air Capture no projeto H₂Mare. Eles mostram como o CO₂ pode ser capturado de forma confiável em condições offshore pela primeira vez. Você também descobrirá como nossas soluções de automação, segurança e acesso remoto garantem processos estáveis, seguros e globalmente transparentes.

Contato

Seu contato Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
“Terei prazer em aconselhá-lo sobre como garantir uma operação confiável de seus sistemas de Direct Air Capture.”

Produtos


Conclusão


Participantes do projeto na plataforma offshore do projeto H₂Mare

Solução escalável para descarbonização sustentável

A parceria de longa data com a DACMA e nossa solução de automação e segurança de ponta a ponta formaram a base para a operação confiável do sistema de DAC offshore. Nossa tecnologia de comando garante o controle geral seguro de todos os processos, enquanto o acesso remoto integrado permite total transparência e acesso mundial a todos os dados operacionais.

Após a fase de testes em mar aberto, nas proximidades de Helgoland, o sistema de DAC da DACMA será entregue ao Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT). Em combinação com outros processos industriais, a escalabilidade e a estabilidade de longo prazo da tecnologia para aplicações industriais estão sendo investigadas.

Isso também pode ser de seu interesse