Monitoramento da proteção contra surto para interfaces de sinal
Os cabos de sinal são como vias nervosas em instalações técnicas. Por isso, é muito importante proteger essas partes da instalação contra sobretensões causadas por operações de comutação ou descargas atmosféricas. Essa proteção pode ser implementada com especial economia de espaço com os dispositivos de proteção contra surtos da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact.
Muitas vezes, os componentes de proteção são instalados em vários quadros de comando ou no campo. Assim, uma inspeção visual permanente dos dispositivos de proteção no local consome muito tempo ou é parcialmente impossível. Os módulos de sinalização remota da família de produtos TERMITRAB complete permite monitorar agora até 50 dispositivos de proteção contra surtos. Assim, é registrado o estado de todos os módulos de proteção e, no caso de uma falha, é emitido um alarme para um contato de sinal central. Além disso, esses módulos de sinalização remota também permitem monitorar os dispositivos de proteção contra surtos da família CLIXTRAB.