Acoplamento térmico no All Electric Society Park Interação perfeita entre armazenamento de gelo e bombas de calor.
Versão resumida
Em muitos setores e no setor privado, os custos de aquecimento e o consumo de energia são fatores de custo significativos. De acordo com a Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha, o setor de aquecimento é responsável por mais de 50% do consumo total de energia final da Alemanha. Esse potencial oferece uma ampla gama de oportunidades para otimização dos negócios e ações sustentáveis.
O acoplamento térmico é uma solução promissora. Ele combina vários sistemas de energia térmica para maximizar a eficiência energética e a utilização de recursos. No All Electric Society Park, em Blomberg, ele desempenha um papel central no acoplamento setorial para garantir a autossuficiência energética do parque.
Um dos componentes da rede de aquecimento local a frio é uma cerca de energia de gelo com 12 kWp
Fornecimento eficiente de calor por meio da rede de aquecimento local a frio
No All Electric Society Park, uma rede de aquecimento distrital a frio de quinta geração (5GDHC) garante o máximo de eficiência e sustentabilidade no fornecimento de calor. Essa rede central de alimentação cobre todos os requisitos de aquecimento e resfriamento de todas as aplicações do parque, incluindo os Cubes, o pavilhão e a estação de recarga. Ele foi projetado para baixas temperaturas do sistema e pode ser operado em uma temperatura máxima de até 35 °C.
Uma rede, todas as vantagens
A rede de aquecimento urbano a frio de quinta geração (5GDHC) oferece
inúmeras vantagens:
-
Baixa temperatura de operação: a rede 5GDHC opera em temperaturas de fluxo muito mais baixas (5 a 35 °C) em comparação com os sistemas convencionais (cerca de 70 °C). A redução permite um aumento considerável na eficiência das bombas de calor.
-
Alta eficiência: COP significa "Coefficient of Performance" ou Coeficiente de desempenho e é a relação entre a capacidade de refrigeração gerada ou transferida e a potência de acionamento necessária para isso. Um valor de COP de seis indica que a bomba de calor gera seis unidades de energia térmica a partir de apenas uma unidade de energia elétrica.
-
Gerenciamento complexo de fontes de energia: sete fontes de energia diferentes são usadas no All Electric Society Park para otimizar o fator de desempenho anual (APF). Isso inclui o calor residual do processo de produção (300 kWp), dois resfriadores (1.400 kWp), bem como o calor residual do E-Mobility Technical Center (76 kWp), o calor residual do armazenamento de energia (50 kWp), uma cerca de energia de gelo (12 kWp) e um sistema de armazenamento de gelo (55 kWp).
-
Menores perdas de calor, menores custos de instalação: temperaturas de operação mais baixas reduzem as perdas de calor na rede de tubulação e, portanto, otimizam a eficiência. Isso também resulta em economia de custos devido à redução da necessidade de material e esforço de isolamento.
-
Flexibilidade máxima de 365 dias: o sistema de 6 linhas da rede 5GDHC (2 x aquecimento, 2 x resfriamento, 2 x recuperação de calor) permite o fornecimento simultâneo de resfriamento, aquecimento e recuperação de calor. Ele equilibra as cargas simultâneas de aquecimento e resfriamento e otimiza a distribuição de energia, especialmente nas estações de transição.
Tudo começa com os dados
A transparência abrangente dos dados e o monitoramento de todos os fluxos de energia são essenciais para a operação eficiente do sistema. Mais de 60 pontos de medição térmica e 100 pontos de medição elétrica registram continuamente os dados necessários. O gerenciamento passivo de energia avalia esses fluxos de energia, enquanto o gerenciamento ativo de energia os monitora e otimiza continuamente.
O Thermodynamical Center do All Electric Society Park, em Blomberg, explica claramente como o sistema de 6 linhas da rede 5GDHC também pode compensar as cargas simultâneas de aquecimento e resfriamento
Um coração de gelo
O Thermodynamical Center, que consiste em um tanque de armazenamento de gelo, duas bombas de calor e um sistema inteligente de gerenciamento de fontes, forma o coração do sistema. Ele garante o fornecimento centralizado de resfriamento e aquecimento para todo o parque. As duas
bombas de calor têm uma capacidade de aquecimento de 85,6 kW e uma capacidade de resfriamento de 134 kW.
Essas bombas de calor são alimentadas por eletricidade renovável gerada pelo parque. Se a energia do sistema fotovoltaico e a energia eólica não forem suficientes, a energia elétrica armazenada é usada ou a eletricidade verde é extraída da rede pública. O objetivo é tornar o parque amplamente autossuficiente em termos de energia.
Fusão flexível
O tanque de armazenamento de gelo consiste em uma cisterna cheia de água enterrada no solo. Ele é equipado com vários pequenos tubos pelos quais circula uma salmoura à prova de congelamento. A energia térmica é extraída da água por um trocador de calor de extração, resultando na formação de gelo. Se necessário, o calor é fornecido ao tanque de armazenamento por meio de um trocador de calor de regeneração, que é obtido de várias fontes, como uma cerca de energia no parque ou de um prédio de produção conectado (calor residual do processo, dois resfriadores).
O sistema de armazenamento de gelo utiliza a propriedade específica da água para armazenar ou liberar quantidades significativas de energia quando ela muda de fase, passando da forma líquida para a sólida. Cerca de 334 J/g de energia são liberados ou absorvidos no processo. Isso permite o armazenamento e a liberação eficientes da energia térmica. O tanque de armazenamento de gelo é adequado como fonte de energia para as bombas de calor do parque. O tanque de armazenamento de gelo tem uma capacidade total de 103 m³. O grau desejado de formação de gelo é de 80 a 90 %. Dependendo da estação, a faixa de temperatura varia entre 0 e 20 °C.
Dados de desempenho
- Capacidade de refrigeração do curso 8.600 kWh
- Potência de calor BC 2 x 42,8 kW (5 a 7 K)
- Capacidade de resfriamento BC 2 x 41,6 kW (3 K)
- Capacidade de refrigeração BC e armazenamento de gelo 134 kW (5 K)
O principal desafio no gerenciamento de energia desse "sistema de armazenamento pendular" é sempre fornecer frio ou calor suficiente para resfriar ou aquecer os consumidores. Isso significa que, idealmente, o bloco de gelo é totalmente formado no fim do período de aquecimento (inverno) (grau de formação de gelo de 80 a 90%) e é quebrado novamente no fim do período de resfriamento (verão) (a temperatura da água é de 20 °C). Somente dessa forma o depósito de gelo pode atuar como uma fonte eficiente para as bombas de calor.
Entre em contato com nossos especialistas
Outros artigos
Redes de campus 5G
Exemplos de aplicações industriais para comunicação de banda larga sem fio.
Planejamento integral dos edifícios
Como o planejamento integral de edifícios e a digitalização estão revolucionando a construção civil.
All Electric Society Park – assim é possível conseguir o acoplamento setorial
Flexibilidade graças ao sistema de acumuladores de bateria e gerenciamento de energia.