Bobinas Rogowski

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Bobina
PACT RCP-D95 - Bobina
2904890

Bobina Rogowski com 300 m de comprimento. O diâmetro da bobina de medição é de 95 mm quando instalada. A bobina Rogowski serve para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.

Go to Product Detail Page for item 2904891
PACT RCP-D140 - Bobina
PACT RCP-D140 - Bobina
2904891

Bobina Rogowski com 450 m de comprimento. O diâmetro da bobina de medição é de 140 mm quando instalada. A bobina Rogowski serve para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.

Go to Product Detail Page for item 2904892
PACT RCP-D190 - Bobina
PACT RCP-D190 - Bobina
2904892

Bobina Rogowski com 600 m de comprimento. O diâmetro da bobina de medição é de 190 mm quando instalada. A bobina Rogowski serve para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.

Go to Product Detail Page for item 2910322
PACT RCP-D95-5M - Bobina
PACT RCP-D95-5M - Bobina
2910322

Bobina Rogowski com 300 m de comprimento. O diâmetro da bobina de medição é de 95 mm quando instalada. A bobina Rogowski serve para medir a corrente AC de barras coletoras e linhas de alta tensão.