Приложения

Приложения Phoenix Contact

Приложения

Новейшие продукты, мобильный доступ к установкам и многое другое — используйте уникальные технологии Phoenix Contact на вашем смартфоне или планшете.

Приложение-каталог — мгновенный доступ к нашему ассортименту

Приложение CATALOG

Новое приложение-каталог открывает вам доступ ко всему ассортименту продукции через знакомую структуру изделий Phoenix Contact.

Интуитивная навигация и различные списки для запоминания существенно упрощают процесс заказа: всегда и везде вы найдете правильные контактные данные и нужную информацию.

MARKING system — приложение для поиска подходящих решений в области маркировки

Приложение MARKING system

Какая маркировка отвечает вашим требованиям? Приложение MARKING system поможет вам найти подходящее решение.

Необходимое решение можно быстро и просто подобрать посредством поискового помощника или встроенного сканера продуктов. В редакторе материалов можно сразу выбрать необходимую маркировку непосредственно в среде приложения.

MINI Analog Pro — приложение для связи с разделительными усилителями

Приложение MINI analog Pro

При помощи приложения MINI Analog Pro вы получаете доступ к разделительным усилителям по стандарту ближней радиосвязи (NFC).

В зависимости от типа модуля можно использовать комплексные конфигурации или помощь по настройке при помощи DIP-переключателей и вызывать информацию в виде блок-схем или таблиц.

PLC logic – быстрый доступ к данным процессов ваших логических модулей

Приложение PLC logic

При помощи приложения PLC logic и соответствующего адаптера Bluetooth можно быстро получить доступ к данным процессов ваших логических модулей.

Вы можете выполнить согласование параметров и отслеживать ваше приложение.

QUINT POWER – приложение для индивидуальной настройки параметров источника питания

Приложение QUINT Power

Воспользуйтесь данным приложением для индивидуальной настройки параметров источника питания QUINT POWER посредством NFC.

Кроме того, вы можете устанавливать пороги срабатывания сигнализации для профилактического функционального контроля, задавать выходное напряжение и регулировать выходные характеристики в соответствии с вашими требованиями. Вы также можете сохранять конфигурационные профили на своем мобильном устройстве и пересылать их.

TC Mobile I/O – приложение для использования СМС-реле TC MOBILE I/O X200

Приложение TC Mobile I/O

Данные приложение оказывает поддержку при использовании СМС-реле TC MOBILE I/O X200 (начиная с микро-ПО версии 2.0).

Оно отображает статус устройства и отсылает команды для коммутации, так что вам больше не нужно писать СМС.

Visu+ mobile — приложение для мобильной визуализации оборудования

Приложение Visu+ mobile

Добавьте возможность визуализации установки на смартфоне или планшете с помощью приложения Visu+ mobile Phoenix Contact.

Вы можете создать гибкую концепцию обслуживания и контроля, ведь с Visu+ mobile есть постоянный доступ к обзору параметров установки. Приложение Visu+ mobile представляет собой гибкое расширение к ПО для визуализации Visu+.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48