Новая однополюсная защита от перенапряжений Valvetrab SPP

24.06.2025
Однополюсная защита от перенапряжений VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R, монтируемая на DIN-рейку

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 из серии изделий Safe Protection Plus (SPP) от Phoenix Contact теперь доступны и в однополюсном исполнении. Это добавляет к существующей серии пять готовых к установке изделий, каждое из которых доступно как с контактом дистанционной сигнализации, так и без него.

Safe Protection Plus – это перспективные функции установки и безопасности, обеспечивающие высокую готовность системы. Новые однополюсные защитные устройства также поставляются в виде готовых изделий, но их конструкция является модульной. Они состоят из базового элемента, собственно защитного штекера и дополнительного модуля дистанционной сигнализации. Базовый элемент во всех вариантах VAL-SPP оснащен защитой от касания и вдавливания. В него устанавливаются защитные штекеры типа 2. Расцепитель в штекерах VAL-SPP также был оптимизирован. Он срабатывает еще быстрее и надежнее. Опциональная дистанционная сигнализация имеет двойную изоляцию, благодаря чему основная и вспомогательная цепи гальванически изолированы друг от друга.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации