Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Решение в области управления энергопотреблением Energy Management Service - On-Premises лежит в основе стратегического партнерства между Phoenix Contact и EMPURON. Программное обеспечение предлагает мощные инструменты анализа, позволяющие выполнять комплексную оценку энергетических данных и генерировать информативные отчеты. Это помогает принимать взвешенные решения по экономии энергии.
Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.
Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми источниками питания: Uno Power мощностью до 90 Вт с технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC. Они представляют собой оптимальный источник питания для однофазных приложений в компактных шкафах управления. Новые источники питания от 30 до 90 Вт отличаются высокой плотностью мощности, эффективностью и новым зажимом Push-in. Поэтому они являются идеальным решением для промышленного применения и компактных шкафов управления.
Благодаря сотрудничеству Phoenix Contact и TECSAFE открываются дополнительные возможности создания индивидуальных решений, позволяющих улучшить организацию и повысить эффективность работы.
Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.
Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.