Решения в области безопасности сетей

Безопасность без ПЛК безопасности

Безопасность без ПЛК безопасности

Безопасные модули ввода-вывода можно модульно распределить в сети — без устройств управления безопасностью.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Решения в области безопасности сетей

Показать все продукты в этой категории

Простой способ интеграции функций безопасности в вашу установку: интеллектуальные, безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge. В данном случае функции безопасности обрабатываются напрямую в модулях ввода-вывода. Это позволяет сэкономить на контроллере безопасности и безопасной полевой шине.

Преимущества для вас

  • Экономичное формирование системы благодаря отсутствию необходимости в ПЛК безопасности и в безопасной системе полевой шины — технология SafetyBridge
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простота конфигурирования с программным обеспечением SAFECONF
  • Беспроводная связь — передавайте безопасные данные беспроводным способом
  • Экономичная интеграция компонентов в новые установки и проекты модернизации благодаря простоте и модульности

Технология SafetyBridge — гибкая и надежная

Топология для технологии SafetyBridge  

Принцип технологии SafetyBridge

Технология SafetyBridge означает, что модули ввода и вывода обмениваются между собой сигналами безопасности. Поскольку модули самостоятельно обрабатывают функции безопасности, они используют стандартные устройства управления и сеть только в качестве средств передачи.

Таким образом, удается недорого реализовать функции безопасности в стандартных приложениях без использования защитных устройств управления и безопасной системы полевой шины.

При этом безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge соответствуют всем требованиям безопасности до SIL 3 или PL e.

Простая интеграция во все распространенные сети

Безопасные модули ввода-вывода Axioline F  

Безопасные модули ввода-вывода Axioline F

Модули ввода-вывода SafetyBridge не только подходят для гибкого использования в сети, но и совместимы со всеми распространенными системами шин.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

Безопасные модули ввода-вывода могут работать в смешанных сетях PROFIBUS и PROFINET вместе с контроллером. В зависимости от стандартного контроллера и системы шины выберите подходящий шинный интерфейс из ассортимента модульных систем ввода-вывода Inline или Axioline F.

Системы ввода-вывода с технологией SafetyBridge для электрошкафов

Системы ввода-вывода с технологией SafetyBridge  

Технология SafetyBridge для Inline и Axioline F

Проверенная технология SafetyBridge в наличии как для систем ввода-вывода Inline, так и для систем ввода-вывода Axioline F.

Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями. Вы индивидуально выбираете функции автоматизации из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

Axioline F представляет собой систему ввода/вывода блочно-модульной конструкции. Особенно короткое время отклика делает систему Axioline F превосходным решением для обработки быстрых и синхронных процессов. Технология Push-in обеспечивает возможность простой и быстрой установки, благодаря сниженному уровню излучения Axioline F подходит для применения внутри зданий.

Два реле безопасности в одной клемме ввода-вывода

Безопасные клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe  

Безопасные клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe с функцией двух реле безопасности

При помощи безопасной клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe вы надежно отключите подсоединенные в ряд стандартные модули выхода. Решение безопасности становится прозрачным, поскольку все статусные сообщения и ошибки передаются стандартному контроллеру. Так сокращаются простои из-за системы безопасности.

Просто вставьте безопасные клеммы ввода-вывода в вашу станцию ввода-вывода Inline. Стандартные модули выхода устанавливаются справа от безопасной клеммы ввода-вывода.

При срабатывании датчика, например, аварийного останова, отключается напряжение питания элементов для подсоединенных в ряд стандартных модулей выхода. К одной безопасной клемме ввода-вывода можно подсоединять до двух двухканальных цепей датчиков. Если вашему приложению требуется больше цепей датчиков, вы можете интегрировать дополнительные безопасные клеммы ввода-вывода.

В зависимости от применяемых датчиков и исполнительных элементов вы так можете реализовать функции безопасности до SILCL 3 и PL e.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Простота определения защитных функций

Узнайте основную информацию о защитных функциях и уровне производительности.