Система радиосвязи Radioline

Простой ввод в эксплуатацию одним поворотом ручки

Теперь Вы можете быстро и легко ввести систему радиосвязи в эксплуатацию – без программирования.

Radioline – это новая система радиосвязи для протяженных систем. Вы можете легко присваивать вводы и выводы одним поворотом ручки с накаткой, не используя программирование. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline является наилучшим выбором для надежного применения в промышленных условиях.

Преимущества для Вас

  • Простота введения системы радиосвязи в эксплуатацию – одним поворотом ручки с накаткой, без программирования
  • Гибкая интеграция в структуру сети – система Radioline совместима как с соединениями "точка-точка", так и с комплексными соединениями со смешанной топологией
  • Надежное применение в промышленных условиях – благодаря использованию новейшей технологии Trusted Wireless
  • Дальность действия до нескольких километров – благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Разностороннее применение – система Radioline осуществляет передачу как входных и выходных сигналов, так и последовательных данных
  • Бесплатное использование по всему миру благодаря модулю радиосвязи, работающему на не требующей лицензии полосе частот 2,4 ГГц
  • Особо высокая дальность действия – до 33 км – и бесплатное использование модуля радиосвязи 900 МГц (только Америка, Австралия, Новая Зеландия)

Распределение вводов-выводов

Распределение вводов-выводов

Функция распределения вводов/выводов значительно упрощает процедуру встраивания системы радиосвязи в Вашу установку. Поворотом ручки с накаткой можно быстро присваивать вводы и выводы. Таким образом Вы можете произвольно распределять и разветвлять входные/выходные сигналы в сети без трудоемкого программирования.

Помимо функции распределения вводов/выводов система Radioline оснащена рядом других функций для быстрого и простого применения:

  • Возможность расширения за счет 32 модулей ввода/вывода на каждой станции при помощи соединителя несущей рейки
  • Для различных сетевых структур: от простых соединений типа точка-точка до высокопроизводительных сетей со смешанной топологией

Объединение в сеть последовательных интерфейсов

Объединение в сеть последовательных интерфейсов

Система Radioline позволяет объединять в сеть несколько устройств управления или последовательно подключенных периферийных устройств через последовательные интерфейсы RS-232/485 – очень просто благодаря использованию радиосвязи.

Наряду с конфигурацией при помощи ручки с накаткой Вы можете запускать модули Radioline с помощью не менее простого в применении приложения PSI-CONF. Они обеспечивают возможность удобного контроля состояний всех подключенных к сети устройств. Кроме того, Вы можете производить расширенную настройку и регулировать параметры последовательных интерфейсов в соответствии с индивидуальными особенностями сферы применения.

Технология Trusted Wireless

Trusted Wireless

Надежная передача данных благодаря использованию технологии Trusted Wireless

Технология радиосвязи Trusted Wireless создана специально для надежной передачи данных и сигналов на большие расстояния.

Новая версия 2.0 предлагает регулируемую скорость передачи данных, шифрование, расширенную диагностику и параллельную работу нескольких сетей.

Хотите узнать больше?

Нажмите на расположенную ниже кнопку для получения более подробной информации о системе радиосвязи Radioline.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48