Инновационные штекерные разъемы для передачи данных

Новый вид соединения

Компактная, экономичная, надежная: благодаря инновационной технологии SKEDD вы впервые монтируете разъемы для печатных плат напрямую и без инструмента в любом положении на печатной плате.

Инновация от одного поставщика: Phoenix Contact представляет разъемы для прямого подключения с пружинным соединением push-in. Благодаря технологии SKEDD вы можете значительно сократить издержки на конструктивные элементы и производство. Разместить, вставить и защелкнуть: вот так просто можно соединить разъем для прямого подключения SKEDD с печатной платой.

Преимущества для вас

  • Технология прямого подключения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
  • Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
  • Зажим push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения