RIFLINE на тест-драйв

RIFLINE на тест-драйв

Вы можете протестировать промышленные реле серии RIFLINE Complete от Phoenix Contact с Вашим оборудованием. Просто закажите у нас тест-драйв!

Видео-обзор серии RIFLINE Complete

Видео-обзор серии RIFLINE Complete

RIFLINE Complete это серия объединяющая несколько типов промышленных реле, которые найдут применение в различных областях автоматизации. Реле этой серии обеспечивают гальваническую развязку, размножение и усиление дискретного сигнала. Они имеют модульную конструкцию и большое количество принадлежностей, облегчающих их применение. Возможен заказ как релейных модулей уже в сборе, так и компонентов по отдельности для каждого конкретного применения.

Видео-пособие по использованию модулей и принадлежностей RIFLINE Complete

Видео-пособие по использованию модулей и принадлежностей RIFLINE Complete

Использование в промышленных реле проверенных технологий и стандартизированных принадлежностей от клемм CLIPLINE complete, а именно технологии подключения Push-In, втычных перемычек, тестовых штекеров и принадлежности для маркировки, делают серию RIFLINE Complete простым и экономичным решением.

Закажите тест-драйв.
Получите практический опыт применения релейных модулей серии RIFLINE Complete, заказав бесплатные образцы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48