ACHEMA 2018

ACHEMA 2018

Модернизация перерабатывающего оборудования и создание новой выгоды.

Приходите к нам:

  • 11.06. - 15.06.2018
  • павильон 11.1, стенд A27
  • Франкфурт-на-Майне

Мы будем вам рады!

Последние технологии на нашем стенде

Индивидуальные консультации на нашем стенде  

Продукты, системы и решения для модернизации и дигитализации

  • Стратегии миграции систем управления или КИПиА
  • Компактные системы распределения для любых распространенных систем управления
  • Цифровые процессы технического обслуживания и безбумажная документация
  • Мониторинг и промышленное использование веб-процессов
  • Безопасный доступ на расстоянии и мониторинг аварийных душей, насосов, ручных вентилей, скважин, танков, трубопроводов и другого
  • Компактные решения для надежного вспомогательного напряжения
  • Компактные интерфейсы безопасности и услуги в части SIL
  • Полный спектр изделий в области промышленной коммуникации, например: Foundation Fieldbus, HART, Profibus DP / PA, Profinet, сети Ethernet и радиосети

Модернизация и дигитализация производственных установок

Перерабатывающая промышленность находится в процессе изменений. На многих производственных предприятиях используются уже давно устаревшие системы управления от разных производителей и при этом различного поколения.

Поэтому становится очевидной потребность в модернизации производственных установок. Основной причиной является использование проприетарного аппаратного и программного обеспечения, а также интерфейсов связи, поддержка которых практически уже не осуществляется или которые затрудняют процессы обмена данными и коммуникации. Работа также осложнена применением различных принципов индикации, управления и сигнализации. И к тому же многие системы требуют наличия дорогостоящих складов для хранения запасных деталей.

Переход на современное цифровое оборудование предусматривает трехэтапный план. Цель заключается в том, чтобы вывести процессы коммуникации на современный уровень и таким образом оптимизировать процессы технического обслуживания, сократить количество случаев выхода из строя и реализовать безбумажный режим проверок:

  • Обновление систем управления
  • Безбумажная документация
  • Сведение результатов измерения с искусственным интеллектом

Как нас найти

Схема павильонов Achema  

Стенд в павильоне 11.1 на втором этаже

На примере восьми приложений мы покажем вам, как технология дополненной реальности может упростить процессы технического обслуживания. И как облачные службы повышают эффективность оборудования так, что вы даже не заметите.

Наша информация вызвала у вас интерес? Тогда посетите нас на выставке ACHEMA 2018, проходящей во Франкфурте!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48