Промышленные соединители для передачи данных

Умные соединения для промышленности завтрашнего дня

Штекерные соединители для промышленных сетей.

Связь в режиме реального времени в интернете вещей предусматривает наличие высокой скорости передачи данных и стабильного соединения.

Промышленность, энергетика или инфраструктура — стандартизированные штекеры для передачи данных Phoenix Contact предлагают умные решения для перспективного объединения в сеть всех коммуникационных интерфейсов.

  • Все из одних рук благодаря широчайшему ассортименту изделий, начиная с компактного приборного интерфейса и заканчивая комплексными решениями разводки
  • Перспективная передача данных благодаря постоянному развитию для мира данных завтрашнего дня
  • Ускорение монтажа всех компонентов на 80 процентов благодаря инновационным технологиям подключения
  • Быстрая и простая разработка благодаря ее поддержке
  • Индивидуальные решения всего за десять дней
  • Доступность по всему миру благодаря международной сети сбыта

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Штекерные разъемы передачи данных от PHOENIX CONTACT

Разъемы для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей


Гибридный штекерный разъем M23/M40

Передача сигналов, данных и питания при помощи одного разъема.