Штекерный соединитель push-pull M12 с внутренней блокировкой

Штекерный соединитель push-pull M12 с внутренней блокировкой

Новый стандарт для технологий автоматизации

Простое соединение, быстрая блокировка: штекерные соединители M12 с внутренней блокировкой push-pull обеспечивают надежное подключение без инструмента. Реализуйте компактные конструкции корпусов даже в ограниченном пространстве и с высокой плотностью прокладки кабелей, например, в автоматизации предприятий.

Преимущества для вас

  • Plug&produce: быстрое, надежное вставление даже в ограниченном пространстве
  • Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull
  • Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
  • Навесное соединение: штекерный соединитель с внутренней и внешней блокировкой
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции для обеспечения доступности по всему миру

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Экранированные штекерные соединители M12 с обжимным соединением

Сборка при помощи проверенного временем обжимного соединения


Винтовое крепление корпуса M12 с коррекцией по допуску

Уникальный монтаж на защелках с плавающим положением

Дополнительные сведения