Прочные круглые разъемы для передачи сигналов и питания

Прочные круглые разъемы для передачи сигналов и питания

От маленьких до больших, прямые или угловые, с заливкой или собираемые на месте - это и многое другое предлагается в серии круглых разъемов от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Надежная эксплуатация – благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам
  • Быстрое и безопасное соединение вполоборота – благодаря системе быстрой фиксации SPEEDCON
  • Передача сигналов без помех – благодаря штекерным соединителям с защитой от ЭМВ
  • Многоконтактные и производительные – с 19 контактами для передачи сигналов и питания до 70 A

Круглые соединители М23 в комплектах для сборки

Серия M23 ADVANCE  

Серия M23 ADVANCE

Прочные штекерные соединители М23 для передачи сигналов

  • 6...19-полюсн.
  • с защитой от ЭМВ
  • Обжимной контакт
  • возможно механическое кодирование
  • на выбор с системой быстрой фиксации SPEEDCON

Круглые разъемы с заливкой

Круглые разъемы с заливкой  

Круглые разъемы с заливкой

M17

  • до 17 контактов для передачи сигналов
  • до 9 контактов для передачи питания до 20 А
  • прямая конструкция

M23

  • до 17 контактов для передачи сигналов
  • 6 или 8 контактов для передачи питания до 30 А
  • прямая или угловая конструкция
  • впервые угловая конструкция с поворотом более чем на 240°

M40

  • 6 или 8 контактов для передачи питания до 70 А
  • прямая конструкция

Оптимальная кабельная проводка

Поворотный круглый разъем M23  

Поворотные круглые разъемы M23

Впервые с возможностью поворота: впервые угловые круглые разъемы M23 можно повернуть более чем на 240°. Таким образом становится возможным оптимальная для установки проводка кабеля.

Быстрый монтаж

Опционально с системой быстрой фиксации SPEEDCON  

Опционально с системой быстрой фиксации SPEEDCON

Всего полоборота: система быстрой фиксации SPEEDCON от Phoenix Contact позволяет монтировать круглые разъемы всего в полоборота. Так Вы сокращаете время на установку до 90 процентов.

Хотите узнать больше?

Нажмите на расположенную ниже кнопку для получения более подробной информации о прочных круглых разъемах для передачи сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48