Сильноточные приборные соединители – удобные и мощные

Силовые клеммы

Удобные и эффективные: новые клеммы для печатных плат и проходные клеммы позволяют быстро, просто и надежно подключать большие токи.

Подсоединяйте большие токи и напряжения быстро просто и безопасно. Новые клеммы для печатных плат и проходные клеммы компании Phoenix Contact обеспечивают подачу больших мощностей через стенки устройств и на печатную плату.

Преимущества для Вас

  • Быстрое и удобное подсоединение проводников – благодаря зажимам Push-in и Push-Lock
  • Снижение затрат – благодаря интеграции производственного процесса поверхностного монтажа
  • Многоразовое применение – благодаря разъемным пружинным контактам
  • Соединение мощностей – благодаря нагрузочной способности по току до 76 A
  • Проходное соединение – технологии подключения от внешней стенки устройства до печатной платы

Проходная клемма PWO 16 с зажимами Push-in

Проходные клеммы PWO 16  

Проходные клеммы PWO 16

  • 76 A / 1000 В
  • Сечения проводников от 1,5 до 16 мм²
  • с уплотнением от заливочной массы

 

Проходная клемма PLW 16 с пружинным зажимом Push-Lock

Проходные клеммы PWO 16  

Проходные клеммы PLW 16

  • 41 A / 1000 В
  • Сечения проводников от 1,5 до 16 мм²
  • подключение проводов без использования инструмента
  • Опечатывание посредством опционального пломбирования

Простое опечатывание

Опечатывание посредством опционального пломбирования  

Опечатывание посредством опционального пломбирования

Благодаря разработанной специально для PLW 16 концепции пломбирования клемму можно защитить от несанкционированного доступа.

Клемма для печатной платы PTSPL 6 без изоляции

Клеммы для монтажа на печатные платы PTSPL  

Клеммы для монтажа на печатные платы PTSPL

  • 41 A / 1000 В
  • Сечения проводников от 2,5 до 6 мм²
  • пружинный зажим многоразового использования
  • оптимированно для поверхностного и сквозного монтажа методом пайки оплавлением припоя

 

Простота подсоединения проводов

Пружинное соединение SUNCLIX  

Пружинное соединение SUNCLIX

Уникальное пружинное соединение SUNCLIX позволяет быстро и надежно подсоединять проводники. Необходимо всего лишь ввести проводник со снятой изоляцией, закрыть пружину и готово.

Клемма для печатных плат SPT 16 с зажимом Push-in

Клеммы для монтажа на печатные платы SPT 16  

Клеммы для монтажа на печатные платы SPT 16

  • 76 A / 1000 В
  • Сечение проводников от 0,75 до 16 мм²
  • быстрое подсоединение жестких и гибких проводников без использования инструмента

 

Хотите узнать больше?

Нажмите на кнопку ниже для получения более подробной информации о клеммах для высоких токов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48