Новый подход в области защиты от перенапряжений

Новый подход в области защиты от перенапряжений

Молниезащита и защита от перенапряжений на базе технологии Safe Energy Control теперь мощнее и долговечнее, чем прежде.

Главным изделием данной серии, которая обеспечивает высокоэффективную молниезащиту и защиту от перенапряжений, лежит революционный искровой разрядник, предотвращающий любой сопровождающий ток. Это позволяет снизить нагрузку на установку, предохранители и разрядники. В любых распространенных приложениях можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная защита оборудования благодаря инновационному искровому разряднику и продуктам с безопасным расцепителем
  • Максимальная защита высокочувствительных устройств от динамических перенапряжений за счет прямой координации между искровым разрядником и варистором
  • Высокая эффективность в процессе производства шкафов управления благодаря унифицированной компактной конструкции устройств защиты от импульсных перенапряжений, а также отсутствию необходимости установки входного предохранителя
  • Простой и быстрый способ установки при помощи первого в мире устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 с технологией соединения push-in

Молниезащитные разрядники типа 1 со встроенным предохранителем

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — молниезащитные разрядники со встроенным входным предохранителем  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — молниезащитные разрядники со встроенным входным предохранителем

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — первое штекерное защитное устройство 1 типа без сетевых сопровождающих токов со встроенным входным предохранителем, устойчивым к воздействию ударных токов. Благодаря новому механизму push-pull защитный штекер можно извлечь, просто потянув за него. Интегрированная защелка-фиксатор надежно удерживает штекер в базовом элементе.

Встроенный входной предохранитель позволяет просто и свободно устанавливать компоненты. Так, например, можно выбирать место монтажа с таким расчетом, чтобы было компактно и снизить объем кабельной разводки. Устройство FLASHTRAB-SEC-HYBRID рассчитано на использование в системах электропитания 230/400 В или 400/690 В.

Молниезащитный разрядник, тип 1 для 400/690 Вольт

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 — молниезащитный разрядник для более высокого номинального напряжения  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 — молниезащитный разрядник для более высокого номинального напряжения

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 специально рассчитан на высокое номинальное напряжение. Его небольшая конструкция и универсальный штекерный принцип подключения защитных устройств обеспечивают компактную и гибкую установку.

Несмотря на компактность, технические возможности устройства FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 уникальны. Разрядник типа 1 используется в системах электропитания TN 400/690 В и IT 400 В. Надежный отвод тока молнии до 35 кА.

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 идеально подходят для использования в промышленных и ветросиловых установках благодаря высокому напряжению при длительных нагрузках 440 В, а также хорошей устойчивости к ударам и вибрациям.

Молниезащитный разрядник, тип 1 для 230/400 Вольт

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 — молниезащитный разрядник для высокого номинального напряжения  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 — молниезащитный разрядник для высокого номинального напряжения

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 идеально подходит для использования на участке до электросчетчика главной магистрали и в промышленных приложениях.

Мощные искровые разрядники FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 без сопровождающего тока сети обеспечивают комплексную защиту, значительно увеличивая срок службы электрических устройств. Устройства FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 легко справляются с сильными колебаниями напряжения и предельными нагрузками от тока молнии до 25 kA. При помощи FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 можно отводить даже токи молнии до 50 kA.

Как и другие разрядники 1 типа серии SEC, разрядники 2 типа FLASHTRAB-SEC-PLUS также прошли испытания и сертификацию.

Комбинированный разрядник типа 1+2 special

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — комбинированное защитное устройство 1 и 2 типа  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — комбинированное защитное устройство 1 и 2 типа

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – это комбинированный молниезащитный разрядник и разрядник для защиты от перенапряжений. Данный тип разрядника является идеальной защитой в приложениях с частыми коммутационными операциями.

Мощные искровые разрядники надежно отводят импульсы токов молнии. Это гарантирует незначительное остаточное напряжение, в то время как динамические перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками 2 типа. Между искровым разрядником и варистором обеспечивается оптимальная координация.

Уникальные комбинированные защитные устройства уже десятилетия используются во всем мире, позволяя значительно сократить объем инсталляционных работ и обслуживания. Теперь с искровым разрядником без сопровождающего тока сети и новым разрядником 2 типа.

Устройство защиты от перенапряжений типа 2

VALVETRAB-SEC —защита от перенапряжений, тип 2  

VALVETRAB-SEC —защита от перенапряжений, тип 2

Компактное (всего 12 мм на канал) устройство защиты от перенапряжений 2 типа обеспечивает максимальную производительность и устойчивость к короткому замыканию.

VALVETRAB-SEC можно легко устанавливать в любом малом распредпункте без отдельного внешнего входного предохранителя, если номинальный ток главного предохранителя составляет до 315 A.

Высокая пропускная способность и небольшая габаритная ширина позволяют VALVETRAB-SEC быть надежной защитой от перенапряжений для любого источника питания.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений 2-го типа имеются также для источников постоянного тока с линейной рабочей характеристикой.

Защита устройств 3 типа для приложений переменного или постоянного тока

PLUGTRAB-SEC — защита устройств, тип 3  

PLUGTRAB-SEC — защита устройств, тип 3

PLUGTRAB-SEC мощная защита от перенапряжений для конечных устройств до 230 В номинального напряжения.

Новое внутреннее размыкающее устройство, а также встроенные входные предохранители разрядника обеспечивают более высокий уровень безопасности при электрической или тепловой перегрузке, независимо от установленного входного предохранителя.

Поэтому PLUGTRAB-SEC является надежной защитой от перенапряжений для конечных устройств переменного и постоянного тока.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48