Вы всегда знаете, что происходит в системе!

Вы всегда знаете, что происходит в системе!

Интеллектуальная система защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ предупреждает Вас прежде, чем Ваше оборудование останется без защиты.

Phoenix Contact предлагает Вам новую предусмотрительную систему защиты от импульсных перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ. Это значит, что выход из строя можно предугадать.

Преимущества для Вас

  • Предусмотрительный контроль – благодаря интеллектуальному отслеживанию всех ограничивающих напряжение компонентов
  • Быстрая и безошибочная установка – благодаря соединителю с несущей рейкой и кодировке штекеров
  • Возможность неограниченного расширения – благодаря питанию и передаче статуса через шину несущей рейки
  • Возможность использования различных технологий подключения благодаря оснащению базового элемента винтовыми зажимами или зажимами Push-in

PLUGTRAB PT-IQ: интеллектуальная система защиты от перенапряжений

PLUGTRAB PT-IQ  

Четкие сигнальные цвета для определения статуса защитного устройства

Новая система защиты от импульсных перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ имеет функцию упреждающего контроля и другие новые функции. Отдельно стоит выделить функцию многоступенчатой сигнализации в защитном устройстве. Это обозначает интеллектуальный контроль состояния каждого ограничивающего напряжение элемента защитной схемы.

Желтый сигнал состояния говорит о достижении предельной мощности вследствие часто возникающих перенапряжений. При этом разрядники продолжают функционировать, и установка все еще защищена. Однако во избежание необходимости в проведении работ по техническому обслуживанию рекомендуется заменить элемент.

PLUGTRAB PT-IQ – простота установки

Посмотрите видеоролик, чтобы узнать, как быстро и просто подключить систему PLUGTRAB PT-IQ и интегрировать ее в систему дистанционной сигнализации.

Все преимущества семейства продукции PLUGTRAB PT-IQ

  • Упреждающий контроль – благодаря интеллектуальной системе контроля с функциями многоступенчатой индикации состояния и дистанционной сигнализации.
  • Виброустойчивая установка – новые фиксаторы гарантируют устойчивость даже в случае установки в жестких условиях окружающей среды.
  • Безошибочная установка – устройства кодирования напряжения и защиты от подключения с неправильной полярностью исключают возможность неправильного подсоединения.
  • Компактный монтаж – устройство шириной всего 17,5 мм обеспечивает защиту до пяти сигнальных проводов.
  • Быстрая установка – соединитель для установки на несущую рейку используется как для подачи напряжения питания, так и для передачи данных о состоянии. Это позволяет значительно снизить расходы на формирование разводки.
  • Неограниченное расширение – через соединитель на несущей рейке один контроллер может обеспечивать напряжением до 28 защитных модулей. В случае использования более 28 модулей необходимо установить дополнительный контроллер для подачи напряжения питания.
  • Энергоэффективность – зеленые светодиоды всех защитных модулей могут быть централизованно отключены с контроллера.
  • Возможность использования различных технологий подключения – выбирайте традиционные винтовые зажимы или удобные зажимы Push-in.

Хотите узнать больше?

В семейство PLUGTRAB PT-IQ входят защитные устройства как для контрольно-измерительных приборов и систем автоматического управления, так и для систем сбора, обработки и передачи информации.

С обзором вариантов схем и подробной информацией об изделиях можно ознакомиться, выбрав одну из двух ссылок.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48