Комплект ПО для управления зарядной станцией

Пакет EV Charging

Комплект ПО для интеллектуального управления зарядной станцией.

ПО EV Charging Suite образует интерфейс между водителем, пользователем зарядной станции и сети, а также провайдером расчетов. Наряду с менеджментом нагрузки оно поддерживает удобное управление зарядными точками и пользователями, различные методы авторизации, а также расчет в зависимости от потребления через провайдера сервера.

Преимущества для вас

  • Интеллектуальный менеджмент нагрузки обеспечивает оптимальное распределение потребляемой мощности и предотвращает превышение нагрузки
  • Простой ввод в эксплуатацию, конфигурирование и контроль через веб-интерфейс
  • Перспективность и масштабируемость благодаря простому добавлению и управлению зарядными точками
  • Надежная регистрация всех процессов зарядки для визуализации в реальном времени и точный расчет через OCPP
  • Удобное присоединение к вышестоящим системам управления зданием и энергией

Интеллектуальное управление нагрузкой для более высокой доступности

Встроенный менеджмент нагрузки гарантирует оптимальное распределение находящейся в распоряжении суммарной мощности между точками зарядки. С одной стороны, это предотвращает срабатывание главного предохранителя вследствие перегрузки и тем самым гарантирует готовность зарядной станции. С другой стороны, вы избегаете высоких издержек, которые могут возникнуть в случае превышения договоренной максимальной мощности.

Зарядная станция с несколькими зарядными точками и центральным терминалом с сенсорной панелью  

Зарядная станция с несколькими точками зарядки, между которыми распределяется подключенная потребляемая мощность. Центральный сенсорный терминал служит для управления пользователями и авторизации.

Простое и удобное конфигурирование при помощи веб-браузера

Ввод вашего зарядного парка в эксплуатацию, конфигурирование и контроль за ним осуществляются при помощи стандартного веб-браузера. Это может происходить классическим способом — с помощью ПК на пульте управления, либо через удаленный доступ с планшета или смартфона.

Пульт управления с мониторами с веб-интерфейсом EV Charging Suite  

Управление и мониторинг зарядной станции через веб-браузер на пульте управления

Добавляйте новые зарядные точки, определяйте разные роли и права пользователей и настраивайте распределение нагрузки в соответствии с вашими требованиями. Кроме этого, от каждой зарядной точки можно получать большое количество диагностической и статусной информации. Зарегистрированные зарядные данные наглядно визуализируются для вас и могут быть экспортированы для внешнего анализа.

Совместимость со всеми зарядными контроллерами Phoenix Contact

Зарядные контроллеры AC и DC от Phoenix Contact  

Зарядные контроллеры AC и DC от Phoenix Contact

ПО EV Charging Suite может использоваться для зарядных точек переменного и постоянного тока и полностью совместимо с нашими зарядными контроллерами:

  • EVCC Basic для частных систем переменного тока
  • EVCC Basic NAR для частных и промышленных систем переменного тока в Северной Америке
  • EVCC Advanced для промышленных систем переменного тока
  • EVCC Advanced Plus для промышленных систем переменного тока
  • EVCC Professional для промышленных систем постоянного тока

Обзор лицензий ПО

ПО EV Charging Suite  

ПО EV Charging Suite

В зависимости от размера зарядного парка мы предлагаем различные лицензии:

  • Загрузка ПО с лицензией для 2 зарядных точек (бесплатно)
  • USB-ключ с лицензией для 6 зарядных точек
  • USB-ключ с лицензией для 12 зарядных точек
  • USB-ключ с лицензией для 30 зарядных точек
  • USB-ключ с лицензией для 50 зарядных точек

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48