Оснащайте ваши башенные системы надежными решениями от Phoenix Contact с продолжительным сроком службы.
В башне ВСУ наряду с преобразователем и кабельной разводкой для передачи сигналов, данных и питания находится также полная инфраструктура для обслуживания ВСУ: освещение и подъемная установка. Это системы, частично действующие независимо от главного устройства управления, но они тоже должны контролироваться и соответствовать определенным региональным стандартам безопасности.
В ассортименте Phoenix Contact вы найдете инновационные комплексные решения для башни ВСУ: будь то кабельная разводка преобразователя, электроника для Bottom-Box, системы освещения или контроля.
Для надежной продолжительное время кабельной разводки башни ВСУ вы найдете у нас большое количество решений: как для передачи сигналов, так и данных и питания.
Время монтажа сокращается благодаря индивидуально подготовленным кабелям и штекерным соединителям на заказ, точно соответствующим требованиям вашей установки.
Решения для освещения от Phoenix Contact отличаются не требующей обслуживания эксплуатацией. Кабельная разводка освещения башен выполняется простым и быстрым способом благодаря специальной штекерной технологии, так что ее может выполнить даже необученный персонал.
Встроенный ИБП в случае отказа обеспечивает достаточное освещение. Лампы аварийного освещения не требуются, поскольку экономичные светодиоды без проблем могут запитываться от данного аккумулятора.
Для обеспечения безопасности персонала в подъемных установках мы предлагаем независимые системы с функциональной безопасностью для надежного отключения в случае аварии.
Основой служат модульные мини-контроллеры, берущие на себя функции контроля. При помощи радиомодулей RADIOLINE обеспечивается связь с устройством управления установкой.
В башнях ВСУ также необходима прочная техника. Частично независимо работающие подсистемы (например, подъемная установка) оснащаются надежными решениями от Phoenix Contact с продолжительным сроком службы.
Модульные устройства управления и обширный ассортимент модулей ввода-вывода позволяют гибко расширять системы, например, для регистрации данных энергопотребления для запитывания. Освещение должно иметь простую и быстро монтируемую кабельную разводку.
Прочные технологии для башни – от кабельной разводки и освещения до подъемной установки
"$pageName" в