Отрасль телекоммуникаций стоит на пороге значительных изменений. Многие провайдеры вот уже несколько лет собираются перейти от используемых ранее аналоговых или ISDN-сетей к технологии All-IP. Лидер рынка Deutsche Telekom также планирует отказаться от аналоговой телефонии и сети ISDN до конца 2018 года.
В то время как в частном секторе переход к новой технологии телефонной связи обычно не сопряжен со значительными затратами, многие коммерческие пользователи, например операторы ветросиловых установок, сталкиваются с необходимостью переоснащения коммуникационных систем. Поскольку связь между диспетчерской и ветросиловой установкой или ветропарком будет невозможно установить при помощи классического аналогового или ISDN-модема, а только через Интернет, многие установки требуют внесения дорогостоящих технологических изменений.
Для реализации простого решения Plug-and-Play используется сервер устройств с последовательной обработкой данных и веб-интерфейсом для настройки параметров FL COMSERVER компании Phoenix Contact. В режиме модема FL COMSERVER работает как модем с наборным вызовом. При этом для управления установлением и разрывом соединения используются команды AT. Таким образом, путем простой замены классического модема 1:1 как в ветропарке, так и в диспетчерской можно создать решение на базе современной технологии связи по IP без дополнительной перенастройки контроллера ветросиловой установки или системы SCADA. Управление связью между компонентами FL COMSERVER осуществляется в устройствах. Здесь при помощи простого в использовании интерфейса для настройки параметров используемые ранее телефонные номера привязываются к новому IP-адресу.
В дальнейшем для связи между устройствами FL COMSERVER требуется только соединение LAN или WAN. При этом используется безопасное зашифрованное VPN-соединение, гарантирующее наивысшую автоматическую защиту от несанкционированного доступа.
Связь между ветросиловой установкой или ветропарком, диспетчерской и ПК оператора через Интернет при помощи FL COMSERVER
Интеграция в имеющуюся инфраструктуру
Если в вашей ветросиловой установке или ветропарке уже имеется подключение к Интернету, вы можете без проблем использовать его. В данном случае необходимое шифрование обеспечивает маршрутизатор FL MGUARD RS2000 с функцией VPN. Однако более отдаленные объекты без соответствующего подключения к интернету также можно без труда соединить посредством сети мобильной связи. В этом случае для соединения, шифрования и обеспечения наивысшей безопасности используются маршрутизаторы TC Router 3002T-3G/4G.
Дополнительный источник бесперебойного питания
В случае прекращения подачи напряжения питания на системы связи в вашей ветросиловой установке или ветропарке и, как следствие, серьезного нарушения передачи данных выходом из ситуации станет дополнительная установка компактной системы бесперебойного питания. В случае отказа питания ИБП обеспечивает возможность дальнейшей передачи данных и уведомлений о состоянии в диспетчерскую путем отправки электронных сообщений или SMS на любой заданный адрес.
Описание | Тип | Арт. № |
---|---|---|
Эмуляция устройств Последовательный сервер устройств для преобразования последовательного интерфейса RS-232/422/485 в Ethernet | FL COMSERVER BASIC 232/422/485 | 2313478 |
Подключение к Ethernet Защитный маршрутизатор в металлическом корпусе | FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN | 2700642 |
Подключение к ADSL Промышленный широкополосный ADSL-маршрутизатор | TC DSL ROUTER X500 A/B | 2902710 |
Подключение к сети мобильной связи Промышленный 3G-маршрутизатор | TC ROUTER 3002T-3G | 2702529 |
Подключение к сети мобильной связи Промышленный маршрутизатор LTE-4G | TC ROUTER 3002T-4G | 2702528 |
"$pageName" в