Воспользуйтесь надежными решениями, обеспечивающими быструю установку угла лопастей и отказоустойчивый обмен данными.
Оптимальной энергоэффективности можно добиться, если обеспечить высокоточную регулировку угла лопастей при условии надежности системы установки угла лопастей в каждый момент времени. Кроме того, система установки угла лопастей является важным компонентом безопасности, который предотвращает повреждение лопастей за счет их поворота от ветра в случае необходимости.
Поэтому основным требованием является надежность обмена данными посредством контактных колец. Решения Phoenix Contact позволяют создавать отказоустойчивые системы обмена данными со ступицей. Кроме того, мы предлагаем решения по модернизации с возможностью создания дополнительного соединения Ethernet.
Все компоненты для системы регулирования лопастей должны выдерживать сильные вибрации и перепады температуры. Промышленные разъемы HEAVYCON EVO обеспечивают надежное соединение.
Эти требования относятся также к изделиям серии Safety, так как многие функции требуют безотказного выполнения. УЗИП защищают систему регулирования лопастей от повреждений в результате импульсных перенапряжений.
Для передачи данных на устройства, расположенные во втулке, в идеальном случае имеется два разных пути. Так как классический способ при помощи контактных колец часто подвержен ошибкам, компания Phoenix Contact предлагает комбинированное решение:
Модемы SHDSL и передатчики WDM обеспечивают, с одной стороны, быструю передачу данных посредством однофазового волокна в обычном режиме и, с другой стороны, резервный путь посредством медного контактного кольца. Прочные разъемы обеспечивают надежный обмен данными посредством контактного кольца.
Лопасти сегодня имеют длину более 60 метров и вес свыше 10 тонн. В результате увеличения размеров изменяются также требования к системам контроля.
Система контроля ротора RM-S контролирует нагрузки на лопасти. Она позволяет своевременно определять возможные повреждения и оптимизировать угол установки лопастей.
Также можно регистрировать удары молнии при помощи системы контроля тока молнии LM-S и эффективно планировать работы в рамках технического обслуживания.
Обеспечьте высокоэффективный обмен данными между гондолой и ступицей. Передатчики WDM обеспечивают безотказную передачу данных посредством всего одного оптоволокна. При помощи дополнительных модемов SHDSL, которые передают данные посредством медного контактного кольца, можно обеспечить двойное резервирование. Даже при выходе из строя до двух из четырех каналов контактного кольца сохраняется возможность передачи данных. Высокая надежность работы при незначительных финансовых затратах достигается в случае возможности обмена данными между обоими системами.
Решение на базе резервной коммуникации с целью безопасной передачи данных на ступицу
"$pageName" в