Транспортировка и распределение воды

Транспортировка и распределение воды

Надежное водоснабжение

Минимизируйте потери воды при помощи комплексных решений от удаленного контроля до управления утечками.

Часто для обеспечения многих участков питьевой водой требуется широко разветвленная сеть снабжения. Здесь необходим постоянный доступ ко всем установкам для управления и контроля.

Phoenix Contact поставляет для этого комплексные решения от удаленного контроля до системы управления утечками для минимизации потерь воды. Облачное подключение отдельных контроллеров позволяет получить доступ ко всех важным данным системы, используя безопасное соединение.

Преимущества для вас

  • Облачное подключение возможно благодаря PLCnext Technology
  • Минимизация потерь воды благодаря системе управления утечками
  • Прозрачность данных: из центра управления или с мобильного устройства

Управление устройствами

Прозрачность данных посредством подключения к облаку  

Доступ к данным в любое время и из любого места

Использование контроллеров серии PLCnext Control позволяет обеспечить связь с облаком при минимальных затратах. Данные подключенных устройств можно запросить от каждой скважины, используя прямое подключение. Такая информация, как количество рабочих часов, нагрузка и потребляемая мощность, передаются в любое облако посредством, например, MQTT. Воспользуйтесь преимуществами максимальной готовности за счет возможности доступа к данным из любой точки мира и в любое время. Такая прозрачность позволяет выстроить систему незамедлительных мер или долгосрочных шагов, например, систему управления обслуживанием. Управление скважинами также возможно при помощи облака и может быть реализовано в виде резервной системы.

Регулирование давления с целью сокращения потерь воды

Утечка в трубопроводе  

Минимизация утечек при помощи регулирования давления

В процессе анализа потерь в результате утечек необходимо учитывать такие важные параметры, как расход и давление в трубопроводе, обусловленные изменением потребления питьевой воды в течение дня.

Вместе с партнерами Phoenix Contact разрабатывает решение для снижения минимизации потерь при утечках, основанное на управлении давлением вне зависимости от потребления.

Решения для водораспределительной сети

В водораспределительной сети требуется постоянный контроль и управление внешними станциями. Phoenix Contact предлагает специальные решения для управления утечками и трубопроводом на базе модульных технологий управления. Для передачи данных применяются различные среды: SHDSL, технология радио и мобильной связи. Решения имеют возможность расширения модулями и отличаются простотой ввода в эксплуатацию благодаря параметрированию вместо программирования.

Топология: решения для водораспределительной сети  

Модульные технологии управления для менеджмента утечек и трубопроводов

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48