Удаление взвешенных веществ

Удаление взвешенных веществ

Энергоэффективные установки

Регистрируйте необходимые измеренные значения и регулируйте дозатор в зависимости от количества расхода.

Для удаления мутности после сбора воды используются различные фильтрующие установки. Кроме необходимой очистки воды производится защита следующих далее компонентов установки.

Решения Phoenix Contact позволяют регистрировать все необходимые результаты измерений, выполняемых на компонентах системы удаления взвешенных веществ. Открытая платформа системы управления позволяет осуществлять простое и безопасное регулирование процесса.

Преимущества для вас

  • Снижение энергозатрат благодаря распознаванию потенциалов экономии на основе модульной регистрации энергетических данных
  • Оптимизируйте загрузку оборудования благодаря умному переключению элементов установки
  • Сократите количество пиковых нагрузок благодаря прогнозированию трендов

Модульное управление ступенями фильтрации

Барабанная установка  

Надежное управление фильтрацией

Первая ступень обработки поверхностных вод осуществляется в барабанной установке.

Модульные контроллеры серии PLCnext Control обеспечивают надежное управление процессом фильтрации на основании полученных результатов измерений посредством разных интерфейсов.

Инновационная система регистрации энергетических данных

Шкаф управления с компонентами для регистрации энергетических данных  

Регистрация энергетических данных при помощи модульной клеммы измерения мощности

При агломерации размер флокуляции управляется путем привноса энергии.

Это достигается при помощи регулирования скорости вращения. Контроль используемой двигателями энергии является одной из возможностей оптимизации энергопотребления. Регистрируйте данные при помощи счётчиков электроэнергии EMpro с поддержкой IoT.

Гибкие сети Ethernet

Открытая ступень фильтрации  

Простота интеграции управления с PROFINET

Открытая ступень фильтрации работает по принципу переподпора, поскольку время обработки воды сильно влияет на эффективность очистки.

Просто интегрируйте надежный контроллер заслонок и приводов в сеть при помощи Modbus, PROFIBUS или PROFINET.

Гибкая адаптация к задаче автоматизации

В рамках PLCnext Technology имеются контроллеры различных классов производительности. Это позволяет выбрать идеальный вариант для выполнения специализированной задачи автоматизации.

Контроллеры могут обмениваться данными с полевыми устройствами посредством современных и будущих стандартов связи PROFINET, PROFIBUS или Modbus. Дистанционное соединение с уровнем управления выполняется посредством соответствующего протокола, например, OPC UA, DNP3 и МЭК 60870-5-104.

Топология: контроллеры для специфических задач автоматизации  

Безграничные возможности адаптации при помощи PLCnext Control

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48