Решения для очистки сточных вод

Очистка сточных вод

Решение зависит от используемого приложения

Используйте комплексные решения для энергоэффективной и надежной обработке сточных вод.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Регулирование притока
    Регулирование притока

    Phoenix Contact предлагает системы управления отвода дождевых стоков и канализационными насосами, а также функциональные блоки и компоненты для управления двигателем.

  • Механическая предварительная очистка
    Механическая предварительная очистка

    Решения для управления и коммуникации от Phoenix Contact обеспечивают бесперебойную работу механической предварительной очистки.

  • Биологическая очистка
    Биологическая очистка

    Функциональные блоки, энергоизмерительные устройства, сетевые компоненты и устройства управления от Phoenix Contact способствуют эффективности биологической очистки.

  • Вторичная очистка
    Надежная эксплуатация установок

    Phoenix Contact предлагает решения для бесперебойной работы и беспроводной передачи данных для подвижных и труднодоступных частей установки.

  • Обработка шлама
    Обработка шлама

    Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений для обработки шлама, начиная с регистрации энергетических данных и заканчивая оценкой и сохранением данных эксплуатации.

  • Библиотека процессов для отрасли водоснабжения

    Библиотека Waterworx компании Phoenix Contact — это программная библиотека, в точности соответствующая требованиям отрасли водоснабжения и канализации.

Около 80% техногенных сточных вод по-прежнему сбрасывается без очистки в реки и океаны. Помимо воздействия на экосистему, операторам очистных установок приходится решать новые задачи, например, четвертая ступень очистки или мониторинг воды на предмет содержания микропластиков.
Phoenix Contact предлагает решения на базе инновационных открытых систем, которые соответствуют требованиям завтрашнего дня. Какими бы разными ни были условия для отвода сточных вод, цели всегда одинаковы: добиться наилучшего качества воды, максимальной эффективности и, следовательно, максимально бережного отношения к ресурсам.

Очистка сточных вод

 
Очистка сточных вод
Регулирование притока
Вторичная очистка
Переработка ила
Биологическая очистка
Механическая предварительная очистка

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48