Переработка ила

Переработка ила

Эффективность и надежность

Создайте энергоэффективные и надежные системы переработки ила при помощи решений Phoenix Contact.

Различные методы переработки ила, например, сбраживание, уплотнение, стабилизация и сушка постоянно совершенствуются. В частности во многих регионах растут требования к надежности и прозрачности процесса сушки иловых осадков.

Чтобы обеспечить энергоэффективный режим работы во всех используемых методах, Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений. От регистрации энергетических данных до сохранения и обработки рабочих данных в диспетчерской.

Преимущества для вас

  • Сниженный объем работ по визуализации исполнительных элементов за счет использования PLCnext Engineer
  • Индивидуальная отчетность благодаря гибкой регистрации и анализу данных
  • Концепции безопасности для приложений в канализационной области при помощи встроенных технологий, например, PROFIsafe

Управление и визуализация исполнительных элементов

Регистрация измеренных значений при проводе сточных вод  

Регистрация, сохранение и архивирование измеренных значений

Готовые программные функциональные блоки позволяют сократить объем работ по управлению частотными преобразователями шнековых транспортеров и насосов на насосной станции возвратного ила. Визуализация оборудования может быть реализована простым способом при помощи бесплатного инструмента PLCnext Engineer. Для исполнительных элементов, например, электродвигателей, насосов и вентиляторов, уже имеются готовые символы визуализации.

Эффективная сушка и очистка ила

Регистрация энергетических данных  

Эффективное управление насосами и мешалками

Для экономичного использования ила применяются амперметры производства Phoenix Contact. Дополнительно регистрируются, передаются и обрабатываются в диспетчерской другие измеренные значения. При помощи таких распространенных интерфейсов, как Modbus, PROFIBUS и PROFINET, передается информация об эффективности процесса.

Безопасный мониторинг метантенка

Метантенк  

Надежная передача измеренных значений в процессе сушки ила

Надежный контроль температуры и давления необходим для оптимального аэробного разложения ила в метантенке. Измерительный трансформатор с допуском ATEX позволяет передавать измеренные значения непосредственно в программируемый логический контроллер. Искробезопасные модули ввода-вывода позволяют эффективно регулировать исполнительные элементы. Датчики интегрируются простым способом при помощи преобразователя протоколов и протокола HART.

Концепция безопасности для центрифуги

Устройства PROFIsafe управляются централизованно с помощью контроллера более высокого уровня. Таким образом возможно выполнение безопасных групповых или отдельных схем отключения. В случае превышения частоты вращения или активирования устройства управления аварийным отключением контроллер PROFIsafe запускает отключение посредством устройств PROFIsafe. Приводы центрифуги, а также связанные агрегаты, например, иловые насосы, переводятся в состояние останова.

Топология: концепция безопасности для центрифуги  

Реализуйте вашу концепцию безопасности с модулями Safety-Bridge

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48