Водоподготовка

Окисление

Для высочайшего качества воды

Решения Phoenix Contact позволяют соответствовать высоким требованиям к качеству воды.

Перед распределением загрязнения, а также заражение бактериями и вирусами тщательно удаляются. Подготовка воды осуществляется на разных ступенях окисления, обеззараживания и смягчения.

Phoenix Contact предлагает также продукты и решения, которые обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования и соответствуют высоким требованиям водоподготовки. Резервные системы, интегрированные от полевого уровня до уровня управления, обеспечивают надежность управления и контроля чувствительных процессов.

Преимущества для вас

  • Постоянный контроль всей установки благодаря локальной системе визуализации с интегрированной функцией удаленной диагностики
  • Надежная регистрация сигналов от элементов установки даже в случае отказа питания
  • Бесперебойный режим работы благодаря концепции резервирования на базе высокопроизводительных контроллеров безопасности

Встроенная удаленная диагностика в системе обеззараживания

Встроенная удаленная диагностика в системе обеззараживания  

Встроенная удаленная диагностика в системе обеззараживания

Точное управление установкой водоподготовки при использовании, например, диоксида хлора, осуществляется при помощи замеров расхода и остаточного хлора. Комбинация из модульной системы управления и встроенного eHMI, а также готовых модулей визуализации позволяет добиться точного управления при помощи локальной системы управления и сенсорного дисплея с веб-интерфейсом.

Модульное и простое упорядочение в озоновой установке

Модульное, простое и интуитивно понятное упорядочение в озоновой установке  

Модульное, простое и интуитивно понятное упорядочение в озоновой установке

В ходе регулирования концентрации газообразного озона в процессе окисления между полевыми устройствами и контроллером устанавливается безопасное соединение. Аналоговые и цифровые входы и выходы позволяют легко обрабатывать сигналы на этом уровне. Информация передается в систему управления посредством распространенных протоколов связи Modbus, PROFIBUS и PROFINET.

Резервное управление фильтрации 2 ступени

Резервное управление  

Бесперебойное протекание процесса благодаря высокопроизводительным контроллерам с резервированием

Различные виды загрязнения требуют разных процессов водоподготовки. Комплексные концепции резервирования на базе высокопроизводительного контроллера безопасности RFC 4072S гарантируют бесперебойный режим работы оборудования. Использование также возможно в приложениях с максимальными требованиями в области безопасности согласно SIL 3 или PLe.

Полное резервирование от полевого уровня до центра управления

Отказоустойчивость имеет особое значение в частности на разных ступенях водоподготовки. Невозможно обеспечить максимальную готовность без использования резервной системы.

Phoenix Contact поставляет безопасные концепции и резервные компоненты для автоматизации оборудования. От простой интеграции полевых устройств на уровне управления и сети до системы управления имеется широкий ассортимент продуктов и решений. Таким образом можно обеспечить бесперебойный и непрерывный процесс эксплуатации оборудования.

Топология: резервные компоненты для автоматизации водоподготовки  

Максимальная готовность для водоподготовки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48