Вторичная очистка

Вторичная очистка

Надежная эксплуатация установок

Мы предлагаем вам решения для беспроводной передачи данных и бесперебойной работы вашей установки.

Прежде чем вода попадет в естественный круговорот воды, необходимо обеспечить надлежащий уровень ее качества. Для оценки оптимального качества воды контролируются такие параметры, как значение pH, содержание нитратов и другие важные параметры. Также проверяется уровень осадка и обеспечивается точное регулирование рециркуляции.

Постоянная проверка и таким образом качество воды обеспечивается в ходе коммуникации между сооружениями и полевыми устройствами с уровнем управления. При этом решения Phoenix Contact функционируют в бесперебойном режиме.

Преимущества для вас

  • Труднодоступные участки установки постоянно контролируются благодаря надежному обмену данными
  • Низкие издержки на монтаж и обслуживание благодаря беспроводной связи
  • Бесперебойная работа установки с надежной защитой для двигателей

Беспроводная связь

Установка водоподготовки  

Radioline – это система радиосвязи для протяженных установок

Далеко расположенные и труднодоступные конструкции представляют сложную задачу в части безопасности передачи данных. Это касается, например, удаленных насосных станций и скважин, а также вращающихся деталей на вращающейся ферме и контроля уровня наполнения. Система радиосвязи Radioline разработана специально для использования в промышленной среде. Последовательные данные управления, а также стандартизированные сигналы ввода-вывода передаются надежным способом. Поддерживаются любые распространенные протоколы связи, например, Modbus, PROFIBUS или PROFINET. В проприетарной технологии Trusted Wireless 2.0 отсутствует открытый доступ к протоколу, что обеспечивает великолепную защиту технологии от вмешательства посторонних лиц.

Гибридное управление электродвигателем со встроенной функцией безопасности

Бассейн Bio-P  

Бесперебойная эксплуатация и защита электродвигателей благодаря гибридному пускателю

В биологическом бассейне удаления фосфора (бассейн Bio-P) при помощи содержащихся в шламе бактерий из сточных вод удаляется содержащийся фосфор.

Гибридные пускатели двигателя 4-в-1 семейства CONTACTRON надежно защищают двигатели и обеспечивают бесперебойную эксплуатацию. Встроенные функции безопасности при этом соответствуют всем требованиям аварийного останова.

Беспроводная передача данных при помощи Bluetooth во вторичной очистке

PROFIBUS или PROFINET: Достичь оптимального качества воды благодаря надежному контролю процесса вторичной очистки. Используйте WLAN в качестве экономичной альтернативы, например, контактным кольцам. Данные процесса надежно передаются из вторичного отстойника вышестоящему уровню управления. Избегайте ненадежной передачи при помощи контактных колец, которая часто связана с высокими затратами на монтаж и обслуживание.

Топология: беспроводная передача данных при помощи Bluetooth во вторичной очистке  

Надежно передавайте данные процессов уровню управления по Bluetooth

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48