AVU Netz: переносная система маркировки экономит время и преодолеваемые расстояния при маркировке установки

Обзор

Создание маркировки на месте при помощи переносного принтера  

Создание маркировки на месте

  • AVU Netz создает и эксплуатирует более 1 800 коммунально-бытовых предприятий для тока, газа и воды в районе Эннепе-Рур.
  • Для детального обозначения всех частей установки в установках водоснабжения с протяженной структурой необходимо было найти переносную систему печати.
  • При помощи переносной системы маркировки Thermomark Prime можно избежать большого количества поездок и передвижения при производстве техобслуживания.
  • Таким образом предприятие коммунально-бытового обслуживания имеют высокую экономию.

Профиль клиента

Подготовка воды в установке для ультрафильтрации в водопроводной станции Виттен  

В водопроводной станции Виттен вода обрабатывается , проходя через новую ступень очистки установки для ультрафильтрации

Наряду с распределением тока и газа компания AVU Netz обеспечивает наличие чистой питьевой воды в регионе. Резервуар питьевой воды, водохранилище Эннепе, вмещает свыше 12,3 миллионов кубических метров воды.

Насосная станция Роланд и коммунальная насосная станция Фольмарштайн компании AVU Netz совместно с водопроводной станцией Виттен осуществляют подачу питьевой воды в регионе.

Применение

Штефан Маубах, отдел системных технологий обслуживания сети компании AVU Netz  

Штефан Маубах из отдела системных технологий обслуживания сети компании AVU Netz

«Для нас в качестве поставщика документация является решающим фактором», — сообщает Штефан Маубах из отдела системных технологий обслуживания сети компании AVU Netz. «Снабжение питьевой водой — очень ответственное задание, поэтому наши технологи особенно в случае обслуживания должны иметь быстрый и надежный доступ ко всем частям установки». Долгое время простоя и обслуживания неблагоприятно блокируют распределительную сеть, которая в идеальном случае должна быть постоянно работающей системой. При ремонте или расширении установки и добавлении новых элементов в электрошкаф бывает необходимо изменить и существующую маркировку.

«При нанесении обозначений и документации установки на местах мы столкнулись с проблемами. Необходимые добавления в маркировке записывались вручную на листе бумаги и отдавались в производство», — дополняет Маубах. «Это генерировало издержки, которые мы должны были уравновесить экономией в другом отделе. Поэтому мы искали переносное решение для печати, при помощи которого мы могли бы создавать маркировку на месте».

Решение

Маркировка компонентов для шкафов управления  

Любой компонент электрошкафа можно удобно маркировать на месте

Отрасль снабжения в настоящее время также находится под давлением затрат, компании вынуждены постоянно искать новые возможности для экономии и повышать эффективность существующих процессов. Переносное устройство для маркировки, предлагающее такое же качество нанесения обозначений как стационарные устройства, используемые в производящих электрошкафы цехах, оказалось для монтажников интересной перспективой.

По этой причине компания AVU Netz приняла решение в пользу переносной аккумуляторной системе печати THERMOMARK PRIME. Подводя итоги, Маубах называет преимущество экономии времени на 15 процентов по сравнению с прошлой ситуацией со стационарными принтерами. «Возможность задавать данные для табличек напрямую на месте позволяет отказаться от затратных по времени и изобилующих ошибками промежуточных шагов. Время для печати в цехе и пути на автомобиле и пешком для нанесения готовой маркировки также отпадают».

Для обеспечения постоянного снабжения, каждая точка подключения имеет одинаковое название в системе и в установке, документируется и обозначается. Гибкие возможности применения и хорошо читаемая маркировка THERMOMARK PRIME создают эффективность и единообразие в электрошкафу, которые так важны для технологов системы компании AVU Netz. Маубах: «Даже 40-летние электротехнические клеммы мы без проблем маркируем при помощи новейших технологий печати».

Интегрированное в переносной принтер ПО для маркировки CLIP PROJECT, использующееся во многих системах печати Phoenix Contact, в сочетании с установленным сенсорным экраном, используемым как планшет, дает пользователям возможность задавать необходимые данные напрямую на месте. Кроме того, созданные проекты маркировки можно перенести на устройство, распечатать и/или сохранить, используя функцию plug&play и различные интерфейсы устройства, например, USB или беспроводное соединение.

Заключение

Требуемая высокая эксплуатационная безопасность в региональной распределительной сети невозможна без высокой точности и единообразия обозначений частей установки и документации. «Выбор THERMOMARK PRIME от Phoenix Contact оправдал себя уже через короткое время», — подводит итог Маубах. «Теперь мы работаем на месте более эффективно. Важнейшими причинами для приобретения переносного принтера THERMOMARK PRIME были высокая гибкость, интуитивное управление при помощи сенсорного экрана и (последнее, но не менее важное) хорошее подсоединение к нашей системе CAE от EPLAN». Маубах задумывается над дальнейшими проектами: «В настоящее время мы планируем применять THERMOMARK PRIME в области удаленной передачи от станций местной электросети 10 кВ».

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: