Защита электрических сетей от физического воздействия

Значение мер по защите важных объектов инфраструктуры постоянно растет. Компактные радиолокационные системы SpotterRF обеспечивают сотрудникам служб безопасности полный контроль охраняемой территории в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.

Выводы

Защита электрических сетей от физического воздействия  

Защита электрических сетей от физического воздействия

  • Системы контроля, рассчитанные на защиту важных объектов инфраструктуры, должны всегда иметь полностью функционирующее энергоснабжение и каналы связи.
  • С целью повышения надежности контрольных функций новейших компактных радиолокационных систем компания SpotterRF объединила свои усилия с IndustrialENET и Phoenix Contact.

Профиль клиента

SpotterRF предлагает запатентованные компактные РЛС (радиолокационные системы), которые обеспечивают охрану периметра важных трансформаторных подстанций и территории за пределами ограждений установок. Компактная РЛС представляет собой небольшое устройство, которое поместится даже в руке. Первоначально система была разработана для элитных военных подразделений, но сейчас доступна также для охранных компаний, специализирующихся в энергетическом секторе. Компактные радиолокационные системы SpotterRF обеспечивают сотрудникам служб безопасности полный контроль охраняемой территории в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.

В течение многих лет компания SpotterRF тесно сотрудничала с IndustrialENET, привилегированным торговым партнером. IndustrialENET является также системным интегратором Phoenix Contact. IndustrialENET является экспертом в области сетевых и IP систем видеонаблюдения, рассчитанных на использование в интеллектуальных транспортных системах и важных инфраструктурных проектах. При создании комплексных решений, работающих по принципу Plug&Play, данная компания сотрудничает с такими первоклассными поставщиками, как SpotterRF и Phoenix Contact. В ходе сотрудничества между IndustrialENET и Phoenix Contact и при участии SpotterRF была разработана улучшенная интерфейсная панель, рассчитанная на более широкий диапазон рабочей температуры и обладающая такими качествами, как гибкость, компактность и соответствие принципам OEM. Проект был осуществлен на базе производственных мощностей и компетенций компании Phoenix Contact; его реализация производилась по самым выгодным ценам при технической поддержке инженеров как IndustrialENET, так и Phoenix Contact.

Применение

Изделия Phoenix Contact в электрошкафу  

Повышение надежности новой интерфейсной панели придает уверенности энергоснабжающим компаниям.

Высокая безопасность требует надежности

Энергоснабжающие предприятия и другие ответственные организации ищут пути оптимизации способов контроля удаленных объектов. Кроме того, необходимо соблюдать новые законодательные положения, например NERC-CIP-014-1, в соответствии с которыми организации обязаны принимать меры, обеспечивающие надлежащий уровень защиты систем энергоснабжения и передачи данных от физического воздействия.

Размещение видеокамер в зоне расположения установки является важным шагом, однако энергоснабжающее предприятие обязано также обеспечить постоянную готовность системы и ее способность передавать необходимые данные. SpotterRF и IndustrialENET уже сотрудничали в ходе создания более ранней системы контроля, однако теперь решили оптимизировать надежность системы энергоснабжения, чтобы их клиенты могли выполнить требования NERC-CIP-014-1.

Эти панели располагаются в герметичных корпусах на участках трансформаторных подстанций и подвержены воздействию температуры в широком диапазоне в зависимости от конкретного объекта. На многих объектах имеется сильное электромагнитное воздействие, что может привести к прерыванию или потерям сигнала.

Ранее SpotterRF производила панели традиционным способом: заказывались отдельные компоненты, компания сама выполняла сборку панелей и своими же силами проводила внутренний приемосдаточный контроль и контроль качества. Однако производство панелей не является специализацией SpotterRF. Затраты времени и труда, которые требовались для сборки панелей, не позволяли команде сконцентрироваться на своей основной компетенции – производстве радиолокационных систем.

Панель Phoenix Contact стала прекрасным решением для SpotterRF, позволившим улучшить общую степень готовности всей системы и защитить радары SpotterRF от перенапряжений и прерываний электроснабжения. Данное решение позволило также значительно снизить количество отказов в полевых условиях.

Решение

SpotterRF предлагает систему охраны периметра и территории за пределами ограждений  

Запатентованные компактные радиолокационные системы SpotterRF обеспечивают охрану периметра важных трансформаторных подстанций страны и территории за пределами ограждений установок.

Соответствующая требованиям заказчика панель с высокой степенью готовности

«Обе модели SpotterRF C20D и C40D стали результатом наших непрерывных усилий, направленных на улучшение безопасности периметра объектов партнеров и клиентов», говорит Логан Харрис (Logan Harris), генеральный директор SpotterRF. «Новая интерфейсная панель, разработанная специалистами IndustrialENET, позволяет клиентам быстро подключать радары Spotter и лучше защищать их от перенапряжений в линиях электропередачи и связи в тяжелых погодных условиях».

Новая панель объединяет технологию IndustrialENET и радары SpotterRF с прочными камерами с целью охраны мостов, туннелей и трансформаторных подстанций в неблагоприятных условиях.

Решение включает интеграцию на системном уровне с радарами Spotter и промышленными камерами. Радиолокационная система способна надежно распознавать и отслеживать объекты в условиях любой видимости или окружающей среды и управлять камерами так, чтобы операторы могли визуально изучать ситуацию. Широкий динамический диапазон и технология Starlight позволяют камерам отображать любые оптические детали в дневное и ночное время. Кроме того, камера обеспечивает ИК-освещение, которое позволяет добиваться четкой картинки на расстоянии до 365 метров при отсутствии внешнего источника света. Комбинация с радиолокационной технологией SpotterRF позволяет значительно сократить стоимость монтажных работ и количество необходимых камер.

Вид экрана NERC-CIP-014-1  

Для выполнения требований NERC-CIP-014-1 энергоснабжающие компании обязаны обеспечить способность систем безопасности передавать важные данные в том числе в неблагоприятных условиях.

Модель C40D способна покрывать такую же площадь, как 20 неподвижных термографических камер. Она работает в условиях дождя, тумана и снега и отслеживает любой движущийся объект, расположенный в зоне своей видимости, на расстоянии до 600 метров для движущихся людей с углом обзора 90 градусов. Модель C40D весит менее 700 грамм и поэтому может легко крепиться к имеющимся структурам в виде мачт, заборов и деревьев. Подключение осуществляется просто, при помощи сетей Ethernet посредством коммутатора Power over Ethernet, поэтому модель может использоваться на многих объектах, например: нефтяных источниках, химических и энергетических установках, трансформаторных подстанциях, передающих установках мобильной связи и шахтах. Модели C20D и C40D соответствуют требованиям RoHS и прошли испытания CE.

Измененные радары SpotterRF C20D и C40D оснащены дополнительной защитой от короткого замыкания, перенапряжений и неправильной полярности, что позволило еще больше оптимизировать оборудование и установку. Компетенция Phoenix Contact в части надежности систем электроснабжения обеспечивает их работоспособность даже в экстремальных условиях.

Заключение

Прочная камера  

Прочные камеры используются в системах защиты мостов, туннелей и трансформаторных подстанций в сложных условиях

В результате сотрудничества с Phoenix Contact и IndustrialENET компании SpotterRF удалось сконцентрироваться на вопросах качества радиолокационных систем и предоставить клиентам готовое к эксплуатации оборудование и систему управления электропотреблением для радаров SpotterRF и камер, а также многое другое. Пользователю остается только установить электрошкаф на мачте, выполнить электрические и сетевые подключения, а остальные задачи выполнит экранированный корпус.

«Данная новая панель соответствует нашему высокому стандарту в сфере предоставления критических сетевых систем с высокодоступной системой видеонаблюдения», говорит Джон Амак (Jon Amack), инженер-электрик и президент IndustrialENET. «Благодаря использованию первоклассных производственных ресурсов Phoenix Contact нам удалось предложить максимальный стандарт защиты для изделий SpotterRF по конкурентоспособным ценам».

SpotterRF существенно снижает риск повторных проникновений на объекты электроснабжения. Повышение надежности новой интерфейсной панели придает еще больше уверенности пользователям систем электроснабжения в том, что их системы контроля будут функционировать даже в самых сложных условиях эксплуатации.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: