Коммуникационные сигнальные фонари

Обзор

Система шлюзов в Киле-Хольтенау  

Система шлюзов в Киле-Хольтенау

  • Шлюзовая система Кильского канала была оснащена системой сигнальных фонарей в рамках программы по модернизации.
  • Сигнальные фонари подвергаются воздействию жестких погодных условий. Сюда относятся сильный ветер, соленая вода, а также прямое солнечное излучение.
  • Чтобы справиться с этими требованиями, были разработаны новые мачты с сигнальными фонарями Phoenix Contact.
  • Промышленные коммуникационные устройства облегчают обслуживание, а светодиодная технология обеспечивает экономию электроэнергии и высокую степень готовности.

Профиль клиента

Кильский канал соединяет устье Эльбы с Кильской бухтой, что позволяет судам экономить до 460 километров на обходном пути. Водная магистраль имеет протяженность почти 100 километров, пересекает Шлезвиг-Гольштейн и является одним из самых загруженных искусственных судоходных путей мира.

Применение

Мачта с сигнальными фонарями  

Безопасные сигналы

Шлюзовая система в Киле-Хольтенау была оснащена системой сигнальных фонарей в рамках программы по модернизации. Установленные на мачты фонари указывают приближающимся судам, свободен ли заход в шлюз при помощи красных, зеленых и белых сигналов.

Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты. Сигнальные фонари подвергаются воздействию жестких погодных условий и поэтому должны выполнять особые требования. Сюда относятся сильный ветер, соленая вода, а также прямое солнечное излучение.

Использование современных промышленных устройств коммуникации обеспечивает постоянную передачу данных о состоянии фонарей на пункт управления. Кроме того, для поддержания в исправности оборудования желательно иметь возможность простой установки компонентов без настройки адресов или кодов устройств. Особенно это важно в тех случаях, когда для обслуживания необходимо заменить фонари.

Решение

Специалист видит рабочие параметры при помощи мобильного устройства  

Просмотр рабочих параметров СИД-фонарей при помощи мобильных устройств

В системе шлюзов установлены две новые мачты со светодиодными фонарями 300, которые позволяют персоналу получать данные о статусе и диагностическую информацию. Это стало возможным благодаря использованию промышленных устройств связи.

Фонари подключаются при помощи подготовленных кабелей и гибридных штекеров M17 Phoenix Contact. Гибридные штекеры позволяют одновременно передавать на фонари питание и обмениваться данными. Исключена возможность неправильного использования штекера. Простая установка фонарей является важным преимуществом в процессе их замены для обслуживания. Также очевидны преимущества электронной таблички параметров, показания которой можно считать при помощи линии связи. Это позволяет блоку управления определять, правильный ли подключен фонарь.

В число передаваемых параметров входят, например, цвет, размер и угол излучения. При неправильной установке или замене блок управления передает аварийный сигнал и препятствует включению фонаря. Рабочие часы фонаря и отдельных светодиодных ламп вычисляются по отдельности и записываются в память фонаря через определенные циклы.

Сигнальная лампа  

Долгий срок службы благодаря экономичной светодиодной технологии

Множество преимуществ светодиодной технологии

Светодиодные технологии в фонарях позволяют экономить электричество и повысить готовность устройств. Высокая степень готовности является не только результатом более продолжительного срока службы, но и следствием особой схемы включения фонарей.

Датчики контроля тока и напряжения определяют вышедшую из строя светодиодную лампу и передают соответствующую информацию в главную систему управления. В соответствии с параметрами системы управления имеется возможность скорректировать мощность излучения светодиодных ламп.

Кроме датчиков контроля светодиодных ламп в сигнальный фонарь встроены два датчика рассеянного света, которые определяют, излучают ли светодиодные лампы свет и интенсивность их излучения.

Для повышения надежности работы сигнальных фонарей также определяется температура. Если температура фонаря повышается выше допустимого значения, то понижается его мощность или фонарь отключается. Данная функция сопровождается передачей соответствующих предупреждающих и аварийных сигналов. Если температура снова понизилась, фонарь возобновляет работу после квитирования сообщения.

Заключение

Для бесперебойной эксплуатации Кильского канала центральную роль играют шлюзы, которые компенсируют перепад высот двух морей. Светодиодные фонари Phoenix Contact позволяют упростить процесс обслуживания шлюзов благодаря простой и постоянной возможности считывания их рабочих параметров.

Обслуживающий персонал получает статусные данные и диагностическую информацию и таким образом всегда информирован о состоянии сигнальных фонарей. Другое преимущество фонарей заключается в использовании светодиодной технологии, которая позволяет экономить электроэнергию и повысить готовность устройств.

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Сигнальная лампа 300 краснаяCSD-SL 300 RD2701788
Сигнальная лампа 300 зеленаяCSD-SL 300 GN2701786
Сигнальная лампа 300 белаяCSD-SL 300 WH2701785
Металлический пылезащитный колпачокST-Z00141616069
Блок управления сигнальным фонаремILC 171 ETH 2TX2700975
Коммуникационный отвод для сигнальных фонарейIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
Сенсорная панельWP 06T2913645
8-портовый коммутатор с 2 портами для оптоволоконаFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
Блок питанияQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Диодный модуль для несущей рейкиQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Защита от перенапряжений: питаниеFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Защита от перенапряжений: отвод полевой шиныPT MCR-EST2880749
Цоколь для отвода полевой шиныPT 2X2-BE2839208
Экранирующий зажим для отвода полевой шиныSSA 3-62839295
Устройство защиты от перенапряжений 24 ВPT 2X1-24DC-ST2856087
Цоколь для устройства защиты от перенапряжений 24 ВPT 2X1-BE2856139
ОписаниеТипАрт. №
Сигнальная лампа 300 краснаяCSD-SL 300 RD
Сигнальная лампа 300 зеленаяCSD-SL 300 GN
Сигнальная лампа 300 белаяCSD-SL 300 WH
Металлический пылезащитный колпачокST-Z0014
Блок управления сигнальным фонаремILC 171 ETH 2TX
Коммуникационный отвод для сигнальных фонарейIBS IL 24 RB-T-PAC
Сенсорная панельWP 06T
8-портовый коммутатор с 2 портами для оптоволоконаFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
Блок питанияQUINT-PS/3AC/24DC/40
Диодный модуль для несущей рейкиQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Защита от перенапряжений: питаниеFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Защита от перенапряжений: отвод полевой шиныPT MCR-EST
Цоколь для отвода полевой шиныPT 2X2-BE
Экранирующий зажим для отвода полевой шиныSSA 3-6
Устройство защиты от перенапряжений 24 ВPT 2X1-24DC-ST
Цоколь для устройства защиты от перенапряжений 24 ВPT 2X1-BE

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: