Подвижные мосты

Подвижные мосты

Безопасность - наша движущая сила

Решения Phoenix Contact обеспечивают надежное управление перемещением мостов из диспетчерской.

Вернуться к Водные пути

Категории

Подвижные мосты используются главным образом для осуществления дорожного или рельсового движения через реки и каналы. С целью снижения потенциальных угроз для участников движения применяются особые требования к контролю, управлению и функциональной безопасности. Перемещение опорной конструкции должно происходить под управлением датчиков и исполнительных механизмов из диспетчерской.

Решения Phoenix Contact обеспечивают надежное и безопасное перемещение мостов, а также управление функциями безопасности.

Преимущества для вас

  • Значительное сокращение расходов на обслуживание и электроэнергию благодаря диагностике и мониторингу всех станций в системе управления
  • Передача всех данных в центральный пункт управления для анализа и архивирования посредством мобильной связи
  • Автоматическое управление освещением посредством календарных записей в случае неисправности связи

Безопасное перемещение мостов

Подвижный мост  

Перемещение моста согласно директиве по машинам

Слишком быстрое перемещение может привести к повреждению механических элементов моста.

Реле скорости вращения и реле состояния останова контролируют скорость подъема и опускания. Таким образом можно избежать повреждений моста и выполнить требования директивы по машинам.

Надежная автоматизация

Система автоматизации Axioline  

Система автоматизации для жестких условий эксплуатации

Перспективные технологии автоматизации отличаются скоростью, простотой и прочностью. Phoenix Contact предлагает устройства Axiocontrol и Axioline в качестве системы автоматизации, состоящей из мощных и идеально согласованных друг с другом контроллеров и устройств ввода-вывода.

Система, рассчитанная на жесткие условия эксплуатации, выдерживает также сильные вибрации или удары, возникающие в процессе перемещения моста.

Резервное управление

Резервные контроллеры RFC  

Резервный контроллер для повышения степени готовности

Отказоустойчивые системы автоматизации являются необходимостью для подъема и опускания таких элементов транспортной инфраструктуры, как мосты.

Решение: концепции автоматизации с резервированием на базе высокопроизводительных контроллеров RFC 460R. Таким образом достигается безотказное функционирование системы автоматизации. В случае выхода из строя одного из контроллеров второй контроллер сразу же начинает работу.

Безопасность благодаря резервированию

Хорошо структурированная и эффективная система автоматизации, включающая резервные контроллеры, сетевые компоненты и полевые устройства, обеспечивает максимальную степень готовности подвижного моста.

Промышленные коммутаторы и устройства управления Phoenix Contact позволяют удовлетворить высокие требования к управлению установкой простым и инновационным способом. Кроме подходящих изделий, мы предлагаем также услуги специалистов в области безопасности, чтобы добиться оптимального результата при проектировании установки.

Топология: резервный контроллер для подвижных мостов  

Концепция резервирования для повышения степени готовности подвижных мостов

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48