Реализованные проекты

Реализованные проекты

Безопасность передвижения

Прочитайте, как можно успешно реализовать проект при помощи решений Phoenix Contact и знаний наших экспертов в различных областях.

Вернуться к Транспортная инфраструктура

Категории

  • Канал Гент — Тернёзен

    Профессиональная компетентность позволила компании Istimewa Elektro B.V. в 2016 году получить заказ на модернизацию освещения голландского участка канала Гент — Тернёзен.

  • Кильский канал

    Совместимые с полевой шиной сигнальные фонари облегчают судоходство в Кильском канале.

  • Мост Осман Гази

    Системная кабельная разводка Phoenix Contact обеспечивает безошибочное и быстрое подключение полевых устройств на мосту Осман Гази.

  • Мост Эразма в Роттердаме

    Мост Эразма соединяет центр Роттердама с районом Коп ван Зюйд.

  • Система шлюзов в Зебрюгге

    Сигнальные фонари и автоматизированные устройства производства Phoenix Contact обеспечивают бесперебойную работу шлюзов в Зебрюгге.

  • Система шлюзов в Киле-Хольтенау

    Система радиосвязи Radioline производства Phoenix Contact используется для контроля строительных работ на шлюзе Киль-Хольтенау.

  • Туннель г. Заас

    Для защиты электропитания и ИБП в туннеле города Заас были установлены устройства защиты от перенапряжения от Phoenix Contact.

  • Туннель Лоппер

    Благодаря использованию устройств защиты от перенапряжений от Phoenix Contact существенно возросла готовность туннельного оборудования.

  • Туннель Хольфирст

Безопасность и готовность являются решающими факторами транспортной инфраструктуры – так же, как экономичная эксплуатация. Прочитайте в следующих описаниях, как нашим клиентам удалось реализовать сложные инфраструктурные проекты при помощи компонентов и решений компании Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48