Экономичное решение по дистанционному управлению береговым освещением

Обзор

Ночное освещение канала  

Освещение канала обеспечивает безопасность прохода судов также в темное время суток

  • Деятельность компании Istimewa Elektro B.V. охватывает такие сферы, как шельфовые объекты, инфраструктура, водное хозяйство и экология.
  • Береговое освещение голландского участка канала Гент — Тернёзен должно предусматривать возможности как централизованного, так и децентрализованного управления.
  • Система Radioline используется не только для трансляции команд по управлению освещением, но также служит для передачи в диспетчерский пункт различных статусных сигналов мостов и шлюзов.
  • По сравнению с кабельными системами технология радиосвязи позволяет сэкономить значительные средства. При этом постоянно обеспечивается высокая надежность передачи данных.

Профиль клиента

Радиостанция канала Гент — Тернёзен  

Радиостанция оснащена ненаправленной антенной

Профессиональная компетентность позволила компании Istimewa Elektro B.V. в 2016 году получить заказ на модернизацию освещения голландского участка канала Гент — Тернёзен, длина которого с учетом береговых портов составляет 26 километров. Длина этого участок удваивается, так как осветительные лампы необходимо устанавливать по обеим сторонам канала.

Применение

Общий вид канала с радиостанциями  

Вдоль канала расположено в общей сложности 17 распределительных коробок для включения освещения

Освещение участка, то есть береговое освещение канала, оказалось существенным элементом технической инфраструктуры водного пути. 300 осветительных мачт, расположенных по обеим сторонам берега, обеспечивают безопасный проход судов по каналу Гент — Тернёзен, в том числе в темное время суток.

Чтобы можно было лучше сгруппировать новые светодиодные лампы, компания Istimewa Elektro установила дополнительные распределительные коробки, подключив их к локальной электрической сети. Для централизованного и децентрализованного способа управления освещением не хватало только управляющих линий.

«Установка таких линий требует значительных затрат, поэтому перед нами стояла задача найти альтернативный, более экономичный способ», — рассказывает Вилко ван Гендерен (Wilco van Genderen), работающий руководителем проекта в Istimewa Elektro. «В конце концов мы выбрали систему радиосвязи Radioline», — продолжает Макс Вервеер (Max Verveer), технический инженер Istimewa Elektro. «Таким образом мы смогли сделать более выгодное предложение по сравнению с нашими конкурентами».

Решение

Модуль радиосвязи Radioline и модуль расширения ввода-вывода  

Для передачи команд управления в каждой распределительной коробке предусмотрен модуль радиосвязи Radioline, а также модуль расширения ввода-вывода

После завершения проектирования первого участка сотрудники отдела технической поддержки Phoenix Contact определили на месте оптимальное положение модулей радиосвязи и антенн. При этом выяснилось, что некоторые распределительные коробки для освещения располагаются слишком далеко друг от друга и затемнены такими препятствиями, как деревья и здания. В этом случае модульная система Radioline позволяет использовать различные радиочастоты. Специалисты в области беспроводной передачи предложили ответственным лицам Istimewa Elektro провести тестирование с устройствами 868 МГц. Частота 868 МГц отличается более высокой проницаемостью при прохождении сквозь препятствия по сравнению с обычно используемой частотой 2,4 ГГц. Это свойство характерно для более низких частот, для которых допустима более высокая мощность излучения.

Вдоль канала установлено в общей сложности 17 распределительных коробок для коммутации освещения. Максимальное расстояние между коробками составляет более двух километров. Для передачи управляющих команд в каждой распределительной коробке установлены модуль радиосвязи Radioline и модуль расширения ввода-вывода. При помощи каждой коробки активируются две осветительные линии (север/юг). Это происходит в автоматическом режиме, когда становится темно, но может также быть выполнено вручную специалистом по обслуживанию мостов или из центрального диспетчерского пункта в г. Тернёзене. «Мы используем сеть радиосвязи не только для управления освещением. Она также служит для передачи различных статусных сигналов мостов и шлюзов в диспетчерский пункт», — рассказывает Герман де Граве (Herman de Grave), работающий проектировщиком в Istimewa Elektro. Резервные способы передачи данных обеспечивают высокую степень готовности оборудования, так что даже крупные суда, которые могут блокировать прямую видимость между станциями, не приводят к отказу системы радиосвязи. «Установленный в модуль радиосвязи барографический индикатор и сигнальный выход RSSI упростили процесс наведения антенны», — говорит Макс Вервеер (Max Verveer).

Заключение

Благодаря значительной экономии расходов за счет использования системы Radioline компания Istimewa Elektro получила заказ на модернизацию освещения канала Гент — Тернёзен. «Сеть радиосвязи введена в эксплуатацию в апреле 2017 года и с тех пор полностью оправдывает ожидания. В течение первого года не было ни одного отказа системы — ни по причине тумана или снега, ни в процессе прохода крупных судов», — резюмирует Вилко ван Гендерен.

Так как в основе Radioline лежит проприетарная технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0, то протокол связи отсутствует в свободном доступе, что обеспечивает более высокую защиту от несанкционированного доступа. Кроме того, в системе реализованы механизмы обеспечения безопасности типа 128-битного шифрования AES и проверки целостности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Referrer: