Обзор системы

Умный город — обзор системы

Сети датчиков

Интеллектуальная коммуникационная инфраструктура является основой для создания умного города.

Обзор системы умного города

Сеть датчиков  

Сеть датчиков передает данные в облако

Концепции умного города требуют рассматривать город как интегрированную интеллигентную и эффективную общую систему, которая полностью объединяет в сеть городские подсистемы.

Необходимые данные из города регистрируются датчиками и концентрируются и стандартизируются через шлюзы. В вышестоящей облачной платформе эти данные обрабатываются и предоставляются в виде полностью оцифрованного отражения всех механизмов и процессов. Для создания фундамента приятного для жизни городского пространства завтрашнего дня эти данные используются для полного управления городом, а также его визуализации.

Облако в фокусе умного города

Proficloud  

Proficloud — платформа IoT от Phoenix Contact

Подключение к облаку является центральным элементом в коммуникационной инфраструктуре умного города. Оно дает возможность обрабатывать и анализировать собранные данные окружающей среды, интерпретировать данные в соответствии с приложением также при использовании служб третьих лиц, а также взаимодействовать с их помощью с технологиями автоматизации.

Облачные службы в качестве увеличения ценности

Передача данных от датчиков в облако дает возможность доступа к инструментам третьих лиц и к широким системным, эксплуатационным и информационным службам.

Системные службы:

  • Управление устройствами
  • Работа с данными
  • Протоколы / API‘s

Эксплуатационные службы:

  • Анализ данных
  • Обработка данных
  • Ретрансляция данных

Информационные службы:

  • Визуализация данных
  • Интерфейс пользователя / внешний

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48