Решения для шкафов управления

Решения для шкафов управления

Время для нового стандарта

Простое проектирование, интуитивно понятный монтаж: COMPLETE line представляет собой комплексное решение для шкафов управления.

Вернуться к Решения

Категории

COMPLETE line — это система, состоящая из согласованные между собой передовых аппаратных и программных продуктов, пакета консалтинговых услуг, а также системных решений, используемых для оптимизации процессов производства шкафов управления. Процессы проектирования, закупок, монтажа и эксплуатации станут значительно проще.

Преимущества для вас

  • Комплексное проектирование и документация благодаря использованию цифровых данных всех продуктов
  • Простое управление и сокращение многообразия деталей благодаря системному принципу изготовления продуктов
  • Масштабируемые решения в области производства для индивидуальных процессов

Эффективные процессы планирования

Эффективные процессы планирования  

Комплексное сопровождение процесса в цифровом формате при помощи PROJECT complete

Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки.

От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.

Технологически ведущие продукты

Интуитивно понятное управление благодаря согласованным между собой продуктам  

Интуитивно понятное управление благодаря согласованным между собой продуктам

COMPLETE line предлагает ассортимент инновационных продуктов для выполнения любых функций в шкафу управления. Благодаря простому интуитивному применению согласованных между собой аппаратных компонентов вы экономите время на монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание.

Технология соединения рush-in позволяет выполнять разводку быстро и без использования инструментов. Набор стандартизированных принадлежностей для маркировки, шунтирования и проверки позволяет сократить многообразие необходимых деталей, позволяя получить преимущества от многократного применения.

Оптимизированные процессы производства шкафов управления

Оптимизация процессов  

Оптимизация процессов производства шкафов управления

Система COMPLETE line оказывает максимально эффективную поддержку на всех этапах изготовления электрошкафов: от проектирования до производства. Так возникает индивидуальная концепция, направленная на оптимизацию процессов производства шкафов управления.

Благодаря нашему производству клеммных колодок вы можете гибко работать даже при большом количестве заказов или использовать в производстве шкафов управления полностью собранные монтажные рейки «точно по графику».

Будьте в курсе самых последних событий благодаря нашим репортажам

COMPLETE line на YouTube

COMPLETE line — комплексное решение для шкафов управления

Вы хотели бы получить более подробную информацию о нашем комплексном решении для производства шкафов управления, но не любите читать длинные описания? Тогда просто посмотрите наши видеоролики.

Каждый месяц мы представляем интересные и развлекательные репортажи по теме эффективного инжиниринга, интеллектуальной продукции и инновационных производственных решений.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

COMPLETE line – унификация оборудования для систем автоматизации

Серия видеороликов, поясняющих преимущества изделий, включённых в систему COMPLETE line.