Подключение генератора

Подключение генератора

Для наибольшей мощности

С решениями для подключения генератора вы получите максимальную степень готовности и наивысшую рентабельность вашего ФГ-оборудования.

Вернуться к Полевые установки

Категории

Перед планировщиком и установщиком стоит задача в обеспечении максимальной степени готовности и мощности фотогальванической установки. Важными факторами при этом являются сбор и распределение токов цепей, защита отдельных модулей от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контроль производительности.

Клеммные коробки генераторов (СКГ) Phoenix Contact помогают выполнить эти задачи в одном компактном корпусе. Наша система мониторинга токов фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности, даже при отказе отдельных цепей.

Преимущества для вас

  • Анализ ориентированный на пользователя для оптимального расположения устройства защиты от перенапряжений
  • Низкие издержки и затраты на разводку
  • Нет необходимости в отдельном источнике питания в поле
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Измерение напряжения до 1500 В пост. тока

Подключение и защита

Блок гибридных клемм  

Низкие затраты на прокладывание проводки благодаря использованию специальных клемм

Широкий ассортимент различных клемм предлагает подходящее решение для каждого применения. Клеммы с предохранителем для защиты отдельных цепей от обратных токов.

Диодные клеммы предназначены специально для фотогальванической тонкой пленки, в то время как блок гибридных клемм соединяет до четырех цепей без дополнительных затрат на разводку.

Защита от перенапряжений

Защита фотогальванических установок от перенапряжений  

Надежная защита фотогальванических установок от перенапряжений

Полевые фотогальванические установки в следствие своей площади и расположения часто подвергаются
ударам молнии и перенапряжениям.

Разрядники для защиты от перенапряжений и тока молнии Phoenix Contact существенно повышают степень готовности вашей установки. Данные разрядники соответствуют стандартам EN 50539-11 и UL 1449 3rd ed для защиты от перенапряжений в ФГ-установках и одобрены KEMA.

Контроль тока и напряжения цепей

Токоизмерительные модули  

Мониторинг фотогальванических установок на уровне цепей

Токоизмерительные модули бесконтактно (при помощи датчиков Холла) определяют характеристики вашей ФГ-установки и передают их коммуникационному модулю. В наличии 4- и 8-канальные варианты.

Токоизмерительный модуль регистрирует постоянное напряжение до 1500 В. Модуль подходит для проведения измерений как в заземленных, так и в изолированных фотогальванических системах.

Источник питания

Преобразователи постоянного тока  

Компактный преобразователь постоянного тока с базовым набором функций для фотогальваники

Новый преобразователь постоянного тока с базовым набором функций позволяет питать соединительные коробки генератора непосредственно от полевых установок.

Таким образом можно сэкономить средства на монтаж и повысить эффективность системы. Благодаря компактной конструкции и высокому КПД преобразователь постоянного тока можно использовать в небольших распределительных коробках.

Преобразование и контроль тока из магистралей

Измерительный преобразователь тока  

Контроль магистралей постоянного тока в фотогальванических установках

Универсальные измерительные преобразователи переменного/постоянного тока контролируют магистрали постоянного тока до 600 A. При этом контролируемую магистраль не нужно прерывать.

Трансформаторы тока позволяют осуществлять преобразование переменного тока для различных передаточных чисел. Энергоизмерительные устройства позволяют измерять и показывать параметры непосредственно в электрошкафу.

Управление парком

Данные устройств парка можно выводить при помощи последовательного интерфейса RS-485 и передавать в центральную систему управления парком посредством радиосвязи. Так как наша система Radioline позволяет создавать сети с ячеистой топологией, то устройства могут обмениваться данными посредством станций ретрансляторов/ведомых устройств.

Контроль фотогальванических цепей

Данный измерительный модуль одновременно регистрирует до восьми сигналов постоянного тока и одно значение постоянного напряжения. С одним модулем связи могут работать восемь измерительных модулей.

При этом 2-проводной кабель передачи данных одновременно питает измерительный модуль. Дополнительный источник питания не требуется. Универсальный преобразователь тока позволяет измерять постоянный и переменный ток на магистралях.

Контроль фотогальванических цепей

Phoenix Contact предлагает решения для надежного контроля фотогальванических установок от уровня цепей до магистралей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Эффективный контроль фотогальванических установок

SOLARCHECK – система контроля постоянного тока