Решение для сбора данных о погоде

Обзор

Сбор данных о погоде  

Сбор данных о погоде

  • Потребителям больших фотогальванических установок прежде всего важна эффективность установки. Возможной характеристикой для этого является уровень производительности.
  • Погодная станция от Phoenix Contact является проверенным и поэтому надежным решением для определения уровня производительности для планировщиков и эксплуатационников установки.
  • Данное решение помогает пользователям оптимизировать доход от установки и ее степень готовности.

Применение

Метеорологическая станция в ФГ-установке  

Сбор метеорологических данных при помощи распространенных датчиков

В фотогальванических электростанциях используется сложная система сбора эксплуатационных данных. Недостаточно измерять только характеристики отдельных цепей модулей и преобразователей.

Для владельцев больших фотогальванических установок в первую очередь важным аспектом является эффективность оборудования. В качестве источника информации используется соотношение между фактической и максимально возможной производительностью, так называемый уровень производительности. Для расчета этих значений метеорологическая станция измеряет также показатели солнечного излучения, скорости ветра и температуры. На основе этой информации можно определить потери и неисправности оборудования.

При повышении ветровой нагрузки эта информация регистрируется погодными датчиками, обрабатывается метеорологической станцией и передается в систему управления.

Измерение скорости ветра имеет даже функцию обеспечения безопасности ФГ-установок со следящими системами управления, чтобы защитить фотогальванические модули от повреждения. Система управления поворачивает фотогальванические модули в безопасное положение, чтобы сократить силовое воздействие и исключить повреждения.

Сбор данных о погоде для установок, расположенных в свободном поле

Операторы полевых систем требуют регистрации всех данных о погоде, предоставляемых датчиками. Эти данные через подходящие интерфейсы должны передаваться в центральную систему SCADA для контроля и управления.

Сбор и передача данных должны происходить при любых условиях окружающей среды, которые могут возникнуть в поле.

Сбор данных о погоде для установок, расположенных в свободном поле

Метеорологическая станция для непрерывной записи всех важных данных о погоде

Решение

Phoenix Contact предлагает полный ассортимент оборудования для измерения погодных данных из одних рук. Стандарт 61724-1 описывает требования к точности датчиков измерения параметров окружающей среды в зависимости от класса установки от A до C. К установкам класса A относятся фотогальванические электростанции, в отношении которых необходимо выполнить самые строгие требования. Все датчики, поставляемые Phoenix Contact, соответствуют требованиям данного класса.

Все поставляемые датчики оборудованы интерфейсом Modbus, который предлагает множество преимуществ. Например, для регистрации данных всех датчиков требуется только один интерфейс, что позволяет минимизировать расходы на комплектацию системы и интерфейсы. При изменении требований достаточно подключить дополнительные или отсоединить имеющиеся датчики без необходимости изменения настроек интерфейса. Это упрощает возможности расширения приложения даже в условиях изменения требований.

По сравнению с компактными метеорологическими станциями в данном случае Phoenix Contact предлагает датчики в виде отдельных модулей. Это означает, что при выходе из строя отдельных датчиков, необходимо заменить только неисправные датчики. При этом замена выполняется быстро и легко при помощи круглых штекерных разъемов M12 Phoenix Contact, которые соответствуют высоким промышленным стандартам.

Если вы используете нашу станцию регистрации данных, подключение выполняется напрямую в комбинации коммутационных устройств при помощи круглых штекерных разъемов. Кроме того, предусмотрен источник бесперебойного питания, чтобы компенсировать кратковременные провалы напряжения.

Разработанная нами прикладная программа имеет встроенный веб-интерфейс, позволяющий вводить в эксплуатацию датчики без знания языков программирования. Функция автоматической настройки конфигурации позволяет автоматически обнаруживать все подключенные к шине датчики и благодаря встроенному контроллеру передавать данные посредством распространенных интерфейсов, например Modbus TCP, Profinet и т.д.
Все датчики рассчитаны на напряжение питания 24 В и обладают функцией защиты от инверсии полярности, снижающей инвестиционные риски.

Совместная работа датчиков, метеорологической станции, устройства хранения данных и веб-интерфейса  

Метеорологическая станция регистрирует данные локально и передает их пользователю через веб-интерфейс

Преимущества для вас

  • Все датчики соответствуют требованиям МЭК 61724-1 для установок класса A
  • Незначительные затраты на ввод в эксплуатацию и конфигурирование благодаря технологии plug&play
  • Гибкость благодаря возможности индивидуального подбора датчиков
  • Простое подключение при помощи круглых штекерных разъемов M12 в промышленном качестве
  • Удобство монтажа и простое подключение без необходимости знания языков программирования
  • Встроенная защита от инверсии полярности датчиков
  • Поддержка стандартизированных интерфейсов

Продукты

ОписаниеТипНомер артикула
Комбинация коммутационных устройств для регистрации и передачи измеряемых значенийSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Прикладная программа со встроенным веб-интерфейсом и драйвером интерфейса для регистрации данныхSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
Лицензия на программное обеспечениеSolarworx2403108
Датчик направления ветра ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Датчик скорости ветра ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Датчик температуры, влажности и давления воздуха ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Пиранометр высокого класса ModbusSOL-ES-PRO-PYR1074979
Пиранометр высшего класса ModbusSOL-ES-BSC-PYR1093211
Взвешивающий датчик осадков ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Эталонный элемент ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Модульный температурный датчик ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Кабельная разводка и крепежный материал  
Траверса датчиков ветраSOL-ES-TRA-7501074980
Траверса THP и пиранометровSOL-ES-TRA-10001074981
Кабель датчика 0,3 мSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Кабель датчика 0,6 мSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Кабель датчика 1,5 мSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Кабель датчика 3,0 мSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y-разветвительSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Защитный шлангWP-PA HF 13,0 BK3240681
Разъем для эталонного элементаSACC-M12MS-4PL M1424649
ОписаниеТипНомер артикула
Комбинация коммутационных устройств для регистрации и передачи измеряемых значенийSOL-SC-PRO-WTH-STN
Прикладная программа со встроенным веб-интерфейсом и драйвером интерфейса для регистрации данныхSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
Лицензия на программное обеспечениеSolarworx
Датчик направления ветра ModbusSOL-ES-PRO-WD
Датчик скорости ветра ModbusSOL-ES-PRO-WS
Датчик температуры, влажности и давления воздуха ModbusSOL-ES-PRO-THP
Пиранометр высокого класса ModbusSOL-ES-PRO-PYR
Пиранометр высшего класса ModbusSOL-ES-BSC-PYR
Взвешивающий датчик осадков ModbusSOL-ES-PRO-RF
Эталонный элемент ModbusSOL-ES-PRO-RC
Модульный температурный датчик ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Кабельная разводка и крепежный материал  
Траверса датчиков ветраSOL-ES-TRA-750
Траверса THP и пиранометровSOL-ES-TRA-1000
Кабель датчика 0,3 мSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Кабель датчика 0,6 мSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Кабель датчика 1,5 мSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Кабель датчика 3,0 мSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y-разветвительSAC-5PY-F/M-F VP SH
Защитный шлангWP-PA HF 13,0 BK
Разъем для эталонного элементаSACC-M12MS-4PL M

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48