Модульная концепция соединительных коробок генератора для крышных ФГ-установок

Обзор

ФГ-блок для цепи 2x1 с технологией соединения SUNCLIX  

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX

  • Соединительные коробки генератора используются в установках на крышах для сбора цепей, их защиты и отделения модулей от остальной системы.
  • Большой ассортимент соединительных коробок генератора для установок на крыше в наличии сразу, заказные решения создаются быстро.
  • Решения соответствуют стандарту для комбинаций низковольтных коммутационных устройств и имеют заявление о соответствии CE.

Применение

Солнечная энергия является важным носителем возобновляемой энергии. Количество стран, в которых возобновляемые носители энергии признаны мощнейшим источником электроэнергии, постоянно растет. Преимущества фотогальванических энергоустановок не ограничиваются экологической перспективой — снижение системных затрат обусловливает их экономическую конкурентоспособность по сравнению с обычными электростанциями.

В сочетании с ФГ-установки стационарные энергоаккумуляторы становятся все более экономичными и повышают гибкость использования децентрализованных электростанций.

Для оптимальной защиты от перенапряжений таких компонентов установок, как ФГ-модули, инверторы или энергоаккумуляторы, применяются соединительные коробки генераторов, так называемые ФГ-блоки. Кроме того, в зависимости от исполнения ФГ-блоки могут отключать ФГ-модули от генераторной системы посредством пожарного выключателя или выключателя нагрузки.

Решение

ФГ-блок с кабельными вводами и технологией соединения Push-in  

ФГ-блок с кабельными вводами и технологией соединения Push-in

Phoenix Contact предлагает серию различных готовых к монтажу и подключению ФГ-блоков.

Для подключения ФГ-цепей ФГ-блоки в зависимости от исполнения оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельным вводами на клеммах Push-in.

Преимуществами штекерных разъемов SUNCLIX и клемм Push-in являются простота установки, а также надежность соединения без необходимости дальнейшего обслуживания.

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX  

ФГ-блок с технологией соединения SUNCLIX

Каждый стандартный ФГ-блок оснащается элементом компенсации давления. В нем предусмотрена специальная мембрана, которая пропускает воздух, но не пропускает воду. Она обеспечивает надежную защиту от повышенной влажности воздуха и таким образом предотвращает образование конденсата в ФГ-блоке.

Разумеется, при производстве каждого ФГ-блока соблюдаются требования стандарта для комбинаций коммутационных устройств DIN EN 61439-2.

Если вы не нашли подходящий ФГ-блок в представленном ассортименте продукции, свяжитесь со своим контактным лицом по сбыту. В рамках оговоренного объема услуг и диапазона решений мы можем в кратчайшие сроки предложить вам новые варианты.

Преимущества для вас

  • Большой ассортимент СКГ в наличии
  • Краткосрочное производство решений на заказ
  • Подключение ФГ-цепей посредством технологии соединения SUNCLIX или Push-in без необходимости дальнейшего обслуживания
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
  • Консультирование с учетом специфики области применения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Индивидуальная конфигурация ФГ-блоков

Конструкция для немедленной установки и подключения.

Открыть бланк