Решение для подключения генератора

Обзор

Полевые фотогальванические установки  

Полевые фотогальванические установки

  • Планировщики и эксплуатационники установок стоят перед задачей оптимизации запланированного дохода от установки и ее степени готовности.
  • С соединительными коробками генераторов от Phoenix Contact вы приобретаете проверенное и поэтому безопасное решение.
  • Удобство монтажа и простота подсоединения к инфраструктуре установки являются дополнительными положительными характеристиками.

Применение

Опрос журнала Photon выявил, что эксперты дают 70 % немецких фотогальванических установок оценку "неудовлетворительно". Вследствие ошибок монтажа прогнозированный доход, а с ним и рентабельность инвестиций фотогальванической установки достигаются с задержкой. Ожидаемые выплаты из оплаты за запитывание в сеть в начале отсутствуют.

Сотрудник при разговоре с клиентом  

Все зависит от конструктивного решения соединительной коробки генератора

С задачами подсоединения, измерения и защиты соединительные коробки генераторов (СКГ; англ. Combiner Box) являются решающим элементом между экономичностью и долгосрочной эксплуатацией фотогальванической установки. Но к сожалению СКГ часто выбирается только по соображениям дешевизны. Качество и долгий срок эксплуатации играют второстепенную роль.

Для высококачественных и надежных соединительных коробок планировщики и монтажники должны учитывать требования стандартов.  Для СКГ действует стандарт коммутационных устройств EN 61439, описывающий конструкцию, выбор компонентов и необходимые испытания. Стандарт предписывает наличие полной документации по техническим характеристикам и условиям применения, а также для правильного монтажа и обслуживания. Вся эта информация должна быть приложена к устройству в виде инструкции по монтажу на языке той страны, в которой оно будет устанавливаться.

Решение

Комбинации коммутационных устройств от Phoenix Contact обеспечивают бесперебойную эксплуатацию фотогальванических установок. Вы легко и просто подключите соединительную коробку генератора к вышестоящей системе управления благодаря согласованным компонентам и коммуникационным интерфейсам. Специализированная команда экспертов из всех относящихся разделов предприятия разработает вместе с вами индивидуальные решения.

Подготовительная стадия разработки с заказчиком  

Решения для электрошкафов для любых требований заказчика

Разработка
В подготовительной стадии разработки для наилучшего достижения желаемых требований мы вплотную работаем с нашими заказчиками во всех областях. Специфические требования выявляются заранее. Процесс разработки эффективен и ориентирован на достижение цели.

После завершения подготовительной стадии начинается фаза конструирования. Данная фаза завершается созданием прототипов, которые должны пройти специфические проверки и тесты. Полученные знания используются для оптимизации решения.

Методы испытаний и проверок
При помощи температурных испытаний выявляются, например, активные участки. Их результатом является оптимальное расположение всех компонентов. Таким образом исключается выход из строя вследствие термической перегрузки.

В собственных испытательных лабораториях прототипы подвергаются электрическим и механическим проверкам. Испытания гарантируют безошибочное функционирование решений в предусмотренных монтажных условиях.

В результате проверки на тепловыделение, проводимой в собственной лаборатории, обнаруживаются возможные проблемные участки и выбирается оптимальное расположение всех компонентов в соединительной коробке генератора. Таким образом можно исключить выход из строя оборудования вследствие тепловой перегрузки.

Сравнение термографических отпечатков соединительных коробок генератора  

Благодаря оптимизированной по температуре конструкции электрошкафа исключается выход из строя вследствие термической перегрузки

Производство
После завершения всех необходимых испытаний в фазе разработки следует разрешение на производство изделия. Компоненты изготавливаются в потоке одним работником для обеспечения возможности эффективного выполнения каждого отдельного шага. Таким образом можно быстро и гибко реагировать на изменение конструкции и размеров. Необходимая для обеспечения качества информация доступна с одного взгляда и гарантирует бесперебойный процесс производства и монтажа.

 

Качество
В поточной линии используются вспомогательные средства, допускающие точное повторение производства всех артикулов. Использование отверток с контролем момента затяжки гарантирует надежное и безопасное соединение. Так обеспечивается постоянное качество каждой отдельной соединительной коробки генератора. На последнем этапе производства проводится окончательное испытание в соответствии с МЭК 61439. В заключение составляется протокол испытаний. Все комбинации коммутационных устройств, а также содержащихся в них электронных компонентов имеют серийный номер, при помощи которого их можно в любое время идентифицировать.

SCB compact и SCB next generation  

Две интеллектуальные концепции решений: СКГ с внешним предохранителем цепи для 32 цепей и СКГ со стандартным предохранителем цепи для 16 цепей

Преимущества для вас

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
  • Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
  • Низкие издержки и затраты на разводку
  • Нет необходимости в отдельном источнике питания в поле
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения

Продукция

ОписаниеТипАрт. №
Соединительные коробки генераторов для 32 цепей с предохранителем InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Соединительные коробки генераторов для 16 цепей со стандартным предохранителемSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
ОписаниеТипАрт. №
Соединительные коробки генераторов для 32 цепей с предохранителем InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Соединительные коробки генераторов для 16 цепей со стандартным предохранителемSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48