Установка на крыше

Установка на крыше

Прочность и долговечность

Используйте поверхность крыши с выгодой — в этом помогут компоненты, разработанные для применения на установках для крыши.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Контроль и защита
    Контроль и защита

    Примите меры для защиты от перенапряжений накрышных фотогальванических установок любого типа, чтобы отключать их при необходимости.

Большая площадь крыши с небольшим наклоном является наилучшей предпосылкой для прибыльного использования фотогальванической установки. Вследствие падения цен на модули и роста цен на энергоносители монтаж фотогальванических установок на частных, офисных или общественных зданиях становится все более привлекательным даже без поддержки государства.

Для контроля и длительной защиты таких установок от тока молнии и перенапряжений разных видов Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий для установок на крыше. Для наивысшей степени безопасности в случае опасности или обслуживания можно отключить отдельный модуль. Для менее удачных поверхностей крыш модульные инверторы станут реальной альтернативой. Новая соединительная система для модульных инверторов отличается универсальностью и удобством эксплуатации.

Обзор: установки для крыши

Установка на крыше

Защита от перенапряжений и технологии подключения для установок на крыше

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48