Решение для программирования солнечных проектов

Обзор

Программная библиотека Solarworx  

Программная библиотека Solarworx

  • Для надежной эксплуатации фотогальванической установки все компоненты должны соответствовать требовательным условиям.
  • Готовые функциональные блоки поддержат несложный ввод в эксплуатацию преобразователей или энергоизмерительных устройств.
  • Системные интеграторы и пользователи извлекают выгоду из совместимых с SunSpec® функциональных блоков.

Применение

Для обеспечения экономичности фотогальванических установок все компоненты должны продолжительное время надежно соответствовать требовательным условиям. Но даже наилучшее аппаратное обеспечение может быть введено в эксплуатацию безошибочно и просто, если необходимое программное обеспечение доказало себя на практике.

Существующие функциональные блоки позволяют использовать самые разные преобразователи или энергоизмеряющие устройства без сложного анализа протоколов. Поэтому при программировании можно сконцентрироваться на обработке данных и связи.

Решение

Функциональные блоки в Solarworx  

Готовые функциональные блоки упрощают реализацию фотогальванических проектов

Phoenix Contact предлагает программные библиотеки специально для фотогальванических установок, которые постоянно дополняются функциями.

Готовые функциональные блоки обеспечивают несложную связь с преобразователями. Они позволяют, например, считывать общую информацию преобразователя: серийный номер или тип преобразователя. Кроме того, могут управляться фотогальванические системы слежения и определяться все распространенные измеренные значения постоянного и переменного тока, например, мощность запитывания или доходность. Дополнительно регистрация специфических значений преобразователя и статусных сообщений не является проблемой. Ассортимент дополняется функциональными блоками и примером программы для регулирования реактивной мощности запитывания фотогальванической установки.

Phoenix Contact поддерживает системных интеграторов и пользователей, использующих открытый стандарт SunSpec®, совместимыми с ним функциональными блоками. Официальная сертификация организации пользователей SunSpec® будет произведена в течение 2016 года.

Альянс SunSpec® является глобальной организацией пользователей с более чем 70 участниками из отрасли фотогальваники. Его целью является определение стандартов связи для возможности применения решений Plug & Play. Это сокращает затраты и комплексность солнечных систем и ведет к повышению их привлекательности для инвесторов.

Преимущества для вас

  • Сокращение затрат на инжиниринг с предварительно запрограммированными функциональными блоками
  • Надежная эксплуатация фотогальванической установки благодаря большому количеству тестов для функциональных блоков
  • Гибкость благодаря используемому во всем мире стандарту программирования МЭК 61131
  • Постоянно растущий объем функций благодаря регулярному расширению библиотеки функциональных блоков

Изделия

ОписаниеТипНомер артикула
Не требующие лицензии программные библиотеки для PC WORX, предназначенные специально для фотогальванических системSOLARWORX2403108
Библиотека функциональных блоков SolarAdvanced для связи с устройствами других производителей, лицензионный ключ на карте SDSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Библиотеки функциональных блоков SolarAdvanced и SolarControl для регулирования реактивной мощности, лицензионный ключ на карте SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
ОписаниеТипНомер артикула
Не требующие лицензии программные библиотеки для PC WORX, предназначенные специально для фотогальванических системSOLARWORX
Библиотека функциональных блоков SolarAdvanced для связи с устройствами других производителей, лицензионный ключ на карте SDSD FLASH 2GB APPLIC A
Библиотеки функциональных блоков SolarAdvanced и SolarControl для регулирования реактивной мощности, лицензионный ключ на карте SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: