Средства мониторинга в испанском солнечном парке Zuera II обеспечивают продолжительную добычу

Обзор

Солнечная панель в парке Zuera II  

Солнечный парк с 54 000 кристаллическими модулями

  • Группа компаний Grupo Jorge использует солнечный парк площадью более 30 гектар недалеко от города Сарагосы.
  • Непрерывный контроль цепей обеспечивает эффективность эксплуатации всей установки в течение длительного времени.
  • Была разработана соединительная коробка, в которую встроены модули контроля цепей и необходимые компоненты защиты от перенапряжения.
  • Комплексное регулирование и визуализация измеренных значений позволяет группе компаний Grupo Jorge поддерживать добычу энергии в долгосрочной перспективе.

Профиль клиента

Сотрудники Grupo Jorge в солнечном парке Zuera  

Grupo Jorge занимается эксплуатацией солнечного парка в Сарагосе (изображение предоставлено Grupo Jorge)

Группа компаний Grupo Jorge специализируется на переработке мяса уже 75 лет и прилагает большие усилия в борьбе за использование имеющихся ресурсов в соответствии с принципами устойчивого развития.

Используемый ею солнечный парк Zuera II на 11,5 Мегаватт, подключенный к электрической сети в октябре 2012, занимает площадь более 30 гектар и вырабатывает солнечное электричество для более 10 000 жителей.

Применение

Соединительные коробки и модули контроля цепей  

Соединительные коробки и модули контроля цепей с защитой от перенапряжения

Солнечный парк Zuera II состоит из 54 000 кристаллических модулей, которые следуют за движением солнца по одной оси в горизонтальном направлении.

Структура солнечного парка делится на девять сегментов. Каждый сегмент состоит из 256 цепей, подключенных к двум центральным инверторам при помощи 16 соединительных коробок (СК). Счетчики постоянного тока измеряют ток и постоянное напряжение токособирательных проводов между СКГ и станцией инвертора. Преобразованный ток и напряжение также измеряются перед вводом питания в электросеть на стороне переменного тока.

Важное требование заказчика заключалось в возможности непрерывного контроля цепей, чтобы обеспечить эффективность эксплуатации всей установки в долгосрочной перспективе.

Решение

Топологическая структура солнечного парка  

Топологическая структура солнечного парка

По этой причине компания Phoenix Contact разработала соединительную коробку для 16 цепей, в которую встроены модули контроля цепей серии Solarcheck, а также необходимые компоненты защиты от перенапряжений.

Солнечные кабели присоединяются к каждой соединительной коробке при помощи внешних штекерных разъемов Sunclix. Клеммы сбора потенциала обеспечивают быстрое и компактное подключение отдельных цепей. Измерительные модули Solarcheck контролируют токи и напряжения в цепях. В том числе решение СК включает компоненты для защиты от перенапряжения для кабелей постоянного напряжения и передачи данных.

Миниконтроллер Inline собирает данные цепей, предоставляемые коммуникационными модулями Solarcheck пользователей парка. Таким способом сбираются данные с модулей слежения, коммуникационных модулей Solarcheck, счетчиков постоянного и переменного тока, а также инверторов. Кроме того, контроллер регистрирует температуру ФГ-модулей, а также параметры излучения, которые измеряются на клеммных модулях аналогового ввода, и обрабатывает данные.

Две метеорологические станции измеряют важные погодные параметры, которые передаются на контроллер. Этот контроллер пересылает данные непосредственно в систему SCADA, а также в главную систему управления парком, используя протокол PROFINET.

Топологическая структура солнечного парка при помощи системы управления AXweb+ на базе веб-технологий  

Система управления AXweb+ на базе веб-технологий

Непрерывное отображение измеренных значений

Для визуализации и мониторинга установки используется система управления AXweb+ Phoenix Contact на базе веб-технологий, которая отображает параметры мощности и погодные данные солнечного парка. Заказчик может получить всю необходимую информацию по локальной сети или интернету, посмотрев актуальные данные на сайте, на котором при помощи средств визуализации отображаются полученные результаты.

В отчете об ошибках регистрируются отказы и визуализируются проблемы, возникающие в процессе связи между отдельными пользователями парка. Чтобы получить точную информацию, обслуживающему персоналу достаточно нажать кнопку мыши.  В случае неисправности можно быстро локализовать причину и принять соответствующие меры. Кроме того, специалисты сервиса информируются о неисправностях по СМС.

Заключение

Полное регулирование солнечного парка  Zuera II на основе системы мониторинга цепей, а также соответствующие средства визуализации измеренных значений обеспечивают Grupo Jorge добычу энергии в долгосрочной перспективе. Группа компаний выбрала компоненты и системы Phoenix Contact благодаря высокому качеству всего решения в целом, а также всесторонней поддержке клиентов. Таким образом специалисты заказчика по автоматизации получили комплексную поддержку в процессе ввода в эксплуатацию оборудования. Так как все вопросы компаний, участвующих в монтажных работах, решались в оперативном режиме, солнечный парк был подключен к электросети в назначенный срок.

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Соединительные коробки генераторов для 32 цепей с предохранителем InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Соединительные коробки генераторов для 16 цепей со стандартным предохранителемSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Штекерные соединители для ФГ-системPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Штекерные соединители для ФГ-системPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Проходная клемма с пружинным зажимомSTU 35/ 4X103033126
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-I-8S-20A2903241
Коммуникационный модуль SCK для регистрации до 8 измерительных модулей SCKSCK-C-MODBUS2901674
Контроллер InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Контроллер Inline с разъемом PROFINETILC 350 PN2876928
Управляемый коммутатор Ethernet LeanFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи для установки на несущую рейкуTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Клеммный модуль цифрового ввода Inline, в комплекте с принадлежностямиIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Функциональная клемма Inline RS-485/-422 для последовательной передачи данныхIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
ОписаниеТипАрт. №
Соединительные коробки генераторов для 32 цепей с предохранителем InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Соединительные коробки генераторов для 16 цепей со стандартным предохранителемSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Штекерные соединители для ФГ-системPV-CF-S 6-16 (+)
Штекерные соединители для ФГ-системPV-CM-S 6-16 (-)
Проходная клемма с пружинным зажимомSTU 35/ 4X10
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установокSCK-M-I-8S-20A
Коммуникационный модуль SCK для регистрации до 8 измерительных модулей SCKSCK-C-MODBUS
Контроллер InlineILC 171 ETH 2TX
Контроллер Inline с разъемом PROFINETILC 350 PN
Управляемый коммутатор Ethernet LeanFL SWITCH LM 4TX/2FX
Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи для установки на несущую рейкуTRIO-PS/1AC/24DC/10
Клеммный модуль цифрового ввода Inline, в комплекте с принадлежностямиIB IL 24 DI 16-PAC
Функциональная клемма Inline RS-485/-422 для последовательной передачи данныхIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: