Фотогальванические гибридные системы

Фотогальванические гибридные системы

Для сложных условий

Прочные решения и компоненты для фотогальванических гибридных систем выдерживают даже самые неблагоприятные условия окружающей среды.

Наряду с питанием частных домов, фотогальванические гибридные системы также используются в промышленности, к примеру, для опреснения морской воды, в горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве и для питания удаленных курортов.

Фотогальванические гибридные системы часто используются в экстремальных климатических условиях. Это означает, что наряду с энергоблоками, аккумулятор и преобразователь тока, а также устройства, необходимые для управления, также должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Решения и компоненты Phoenix Contact наилучшим образом отвечают этим требованиям.

Преимущества для вас

  • Повышение эффективности фотогальванической гибридной установки благодаря контролю и регистрации энергетических данных и производительности
  • Высокая гибкость благодаря возможности модульного расширения миниконтроллеров и большому количеству функций систем ввода-вывода
  • Последовательные протоколы связи с преобразователями тока

Измерение энергии

Использование клеммы для измерения мощности  

Клеммы для измерения мощности позволяют фиксировать все потоки энергии

Клеммы для измерения мощности для надежной системы Axioline измеряют все данные напряжения, тока и мощности в фотогальванической гибридной системе.

Таким образом вы получаете проверенные промышленные компоненты для автоматизации и измерения от одного производителя. Клеммы для измерения мощности позволяют анализировать значения переменного тока. Мгновенные значения фиксируются и затем оцениваются.

Управление нагрузкой

Использование микроконтроллера  

Микроконтроллеры для эффективного управления энергопотреблением

Миниконтроллеры Phoenix Contact позволяют регулировать и контролировать фотогальванические гибридные системы, а также реализовывать эффективный энергетический менеджмент.

Если известна характеристика нагрузки, то можно разработать модель управления нагрузкой при помощи Matlab Simulink и протестировать в смоделированной среде. Таким образом можно сократить объем проектных работ.

Подача регулируемой электроэнергии

Подача регулируемой электроэнергии  

Накопители большой емкости для компенсации колебаний сети и нагрузки

Питание от источников возобновляемой энергии с сильными колебаниями увеличивает нагрузку на электрические сети. Так как ограничение мощности фотогальванических установок является экономически не целесообразным, то все чаще используются накопители с регулируемой мощностью. Наша модульная система управления выполняет центральную функцию в управлении подачей регулируемой энергии.

Интерфейс передачи данных

Использование систем ввода-вывода  

Быстрое и простое подключение данных при помощи компонентов ввода-вывода

Большой ассортимент модулей ввода-вывода и различных функциональных клемм оптимально подходит для любых приложений.

Вы можете получать аналоговые и цифровые данные с помощью одного модуля с возможностью гибкого подсоединения к контроллеру.

Энергоснабжение для удаленных регионов

Для обеспечения надежной работы фотогальванических гибридных систем, все компоненты системы должны быть оптимально подобраны. Для управления и регулирования всего приложения используется миниконтроллер производства Phoenix Contact.

Он выполняет функции управления энергией и обеспечивает поступление необходимого количества энергии к потребителю в нужное время и в нужном месте.

Автономное энергоснабжение  

Решения в области автоматизации также доступны для тяжелых условий эксплуатации

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48