Управление парком: автоматизация и управление

Управление парком: автоматизация и управление

Отличная сеть

Увеличение КПД благодаря интеллектуальной автоматизации и объединению ваших установок в сеть.

Вернуться к Полевые установки

Категории

Используйте постоянный сбор и учёт производственных (эксплуатационных) данных и интеллектуальное управление ими для повышения КПД и количества получаемой от ФГ-установки энергии. Сетевые инфраструктурные компоненты компании Phoenix Contact надежно и безопасно объединяют в сеть ваши фотогальванические установки.

Интеллектуальные инструменты автоматизации и визуализации позволяют получать и анализировать данные полевых установок. Кроме того, имеется возможность удаленного обслуживания полевых установок через открытые сети.

Преимущества для вас

  • Сокращение проектных работ и производственных затрат благодаря интеллектуальным решениям в области автоматизации
  • Резервные и поэтому безаварийные сети
  • Стандартизированная передача данных согласно SunSpec® или МЭК 61850
  • Быстрое проектирование благодаря специфическим функциональным блокам

Объединение в сеть

Использование коммутатора  

Сетевые компоненты для безопасной эксплуатации фотогальванических установок

Компоненты Phoenix Contact позволяют быстро и просто объединить в сеть ваши полевые установки. Таким образом вы можете построить резервную сеть защищенную брандмауэром.

Независимо от типа транспортируемой среды: наша компания предлагает подходящие компоненты для создания отказоустойчивой сети передачи данных. В качестве основных компонентов используются мощные гигабитные коммутаторы, модемы и медиаконвертеры.

Контроль и управление

Использование Array Control  

Постоянная регистрация и анализ данных фотогальванических установок

Эксплуатация протяженных фотогальванических установок требует постоянного контроля и управления оборудованием на сегментном уровне. Наш регистратор выполняет эту функцию и регистрирует все основные данные относительно окружающих условий и статуса инвертора. Эти данные передаются в систему верхнего уровня SCADA в центральной диспетчерской.

Регистрация данных — для эффективной эксплуатации протяженных фотогальванических установок

Для эффективности мониторинга систем протяженных фотогальванический установок контролируются значения тока отдельных цепей. Объем поступающих данных передается в регистратор данных Phoenix Contact. Кроме того, собираются дополнительные данные инверторов и погодных датчиков, например, относительно затемнения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48