Управление парком: SCADA и подключение к порталу

Управление парком: SCADA и подключение к порталу

Масштабируемая система управления парком фотогальванических установок

Системные решения позволяют получать и анализировать данные фотогальванического парка в постоянном режиме.

Вернуться к Полевые установки

Категории

  • Решение для управления

    Содержательный уровень данных является существенной частью для эффективного технического управления протяженной фотогальванической установкой.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) называется компьютерная система мониторинга управления техническими процессами. При этом панель визуализации выполняет функцию интерфейса для взаимодействия между человеком и машиной. Визуализация с использованием функций SCADA отличается возможностью масштабирования и универсальностью. В протяженных фотогальванических электростанциях она используется при мониторинге и управлении комплексными процессами.

Преимущества для вас

  • Возможность технического управления и эксплуатации протяженными фотогальваническими электростанциями благодаря подключению к порталу
  • SCADA поддерживает все распространенные стандарты в области форматов и передачи данных
  • Оптимальная доступность данных благодаря параллельному хранению в портале и SCADA
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря автоматической конфигурации всех установок парка
  • Структурированная реализация и моделирование на предварительном этапе благодаря модельной системной разработке

Обзор установок и отчетность

Условием для экономичной эксплуатации является непрерывный контроль процесса монтажа фотогальванических установок. Такие компоненты Phoenix Contact, как промышленные межсетевые экраны, маршрутизаторы мобильной связи и модемы обеспечивают безопасную интеграцию локальных систем регистрации данных, а также порталов мониторинга и систем управления.

Анализ данных в облаке

Облачные решения позволяют расширять возможности существующей сети PROFINET и предлагать облачный сервис. Таким образом обеспечивается простой дистанционный доступ к фотогальванической установке. Также можно использовать такие службы, как мониторинг, отчетность, расчеты и профилактическое обслуживание.

Постоянное подключение к порталу

Чтобы исключить информационный разрыв в процессе мониторинга и отчетности, данные автоматически сохраняются на локальном носителе при отсутствии интернет-подключения между фотогальванической установкой и порталом. Благодаря открытым системным интерфейсам при необходимости имеется возможность подключения к имеющимся порталам.

Максимальная доходность благодаря безопасной эксплуатации фотогальванических установок

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий от систем обмена данными до систем управления питанием и визуализации, обеспечивающим безопасный режим эксплуатации и высокую степень готовности фотогальванических установок.

Максимальная доходность благодаря безопасной эксплуатации фотогальванических установок  

Обзор производительности благодаря веб-визуализации

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48