Контроль и защита

Контроль и защита

Защита от перенапряжений

С решениями от Phoenix Contact вы обеспечите максимальный уровень безопасности для ваших установок.

Вернуться к Установка на крыше

Категории

Чтобы обеспечить оптимальную защиту различных деталей накрышных установок от прямого попадание молнии и перенапряжений, необходимо использовать соединительные коробки генератора. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент различных готовых к монтажу и подключению соединительных коробок генератора для накрышных установок.

Преимущества для вас

  • Все наборы поставляются в пыле- и водозащищенных корпусах (IP65)
  • Быстрая установка благодаря подготовленным ФГ-комплектам
  • Наивысшая степень безопасности в случае опасности или обслуживания
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439

Защита от перенапряжения

Защита от перенапряжений для ФГ-установок на крыше  

Подготовленные ФГ-наборы обеспечивают надежную защиту установок на крыше

Готовые комплекты Phoenix Contact предлагают надежные системные решения защиты преобразователя тока непосредственно перед входами постоянного или переменного тока.

При этом перенапряжение выводится напрямую на потенциал земли. В рамках оговоренного объема услуг мы можем в кратчайшие сроки предложить вам новые варианты.

Подключение

Для подключения ФГ-цепей соединительные коробки генератора комплектуются либо проходными деталями SUNCLIX, либо кабельными вводами с клеммами push-in. Преимуществами штекерных разъемов SUNCLIX Phoenix Contact, а также клемм push-in являются простота монтажа и надежность соединения, не требующего обслуживания.

Отключение и отсоединение

В одном устройстве мы предлагаем как противопожарный выключатель или выключатель нагрузки, так и устройство защиты от перенапряжения. Авариный выключатель можно активировать дистанционно для отключения фотогальванической установки, чтобы обеспечить максимальную безопасность проведения технического обслуживания или предотвратить угрозу.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48